Matcha kraven med kundanpassad utrustning som är tillräckligt flexibel för att kunna anpassas till snabba linjeändringar och modifieras för nya produkter.
Automatiserade förpackningsmaskiner med högsta prestanda
Leverera flexibla maskiner som uppfyller kraven på nya marknader
Konstruera förpackningsmaskiner med inbyggda fördelar för smart tillverkning som ger tillverkarna försprång direkt. Med automation menar vi maskiner som:
- Kan hantera informationsteknik
- Kan leverera diagnoser i realtid
- Använder modern säkerhetsteknik
- Är lätta att integrera
Kraftfulla automationssystem för förpackningsindustrin kan hjälpa tillverkarna att:
- Maximera produktiviteten och effektiviteten för bibehållen konkurrenskraft
- Förbättra flexibiliteten vid förpackningen för att kunna ha ett större och bredare produktutbud och olika förpackningsstorlekar
- Uppfyll behoven som uppstår genom att personalstyrkan såväl åldras som utvecklas
Du kan dra nytta av fördelarna med smart teknik för att minska komplexiteten, arbetstiden och kostnaderna vid maskinkonstruktionen.
Automatiserad förpackningsutrustning måste vara flexibel nog att anpassas till snabba linjeändringar och modifieras för nya produkter. Vi hjälper dig hålla jämna steg med dina kunder och deras krav på anpassade system som är snabbare, mer exakta och ger snabbare ledtider.
Flera automatiseringsmetoder
Integrerad styrning av flera metoder i samma infrastruktur
Byt ut dina olika, separata styrsystem mot ett gemensamt system. Våra olika Integrated Architecture®-system omfattar styrning, visualisering, rörelse och nätverksserier. På så sätt kan du bygga bättre maskiner till lägre kostnad och ge dina kunder ordentligt mervärde.
I vår automations- och konstruktionsmiljö Studio 5000® kan du kombinera applikationer för konstruktion och utveckling i samma system. Intuitivt och lätt att använda tack vare arbetsflöden: Se till att vara bättre rustad så att du kan reagera snabbare på branschens och marknadens behov.
Förpackningslösningar i aktion
Innovativa och intelligenta maskiner
Maskintillverkare som skapar smart utrustning hjälper slutanvändaren att uppfylla kundernas ständigt skiftande behov. Vi kan jobba med dig för att du ska kunna konstruera och leverera automatiserade tillverknings- och monteringsmaskiner med avancerad teknik. Tillsammans kan vi optimera driften med avancerad maskinstyrning, förbättra nätverken inom företaget och driva upp lönsamheten.
Liknande produkter
Rörelsestyrning
Vi förstår vilka utmaningar maskintillverkare ställs inför och levererar högpresterande rörelsestyrsystem som hjälper dem att nå sina mål. Vill du förnya din maskin eller göra designen effektivare, så har vi lättanvända, integrerade rörelselösningar. Vårt sortiment omfattar olika slags industriella rörelseprodukter, mjukvara och modulbaserade transportsystem.
Industrinätverk
EtherNet/IP™ är ett öppet, industriellt Ethernet-nätverk som kan hantera diskreta säkerhets-, rörelse-, process- och servoapplikationer. EtherNet/IP hjälper till att säkerställa information i realtid mellan maskiner, system och företag. Vi har ett stort utbud av produkter och tjänster för industriella nätverk som kan hjälpa dig att få ut mesta möjliga ur din industriella nätverksarkitektur.
Essential Components
Här hittar du Essential Components av högsta kvalitet till konkurrenskraftigt pris, med intuitivt produkturval och snabb leverans. Det stora och breda komponentutbudet passar de flesta applikationer så att du slipper betala för mer än du verkligen behöver. Dessutom får du komponenter som passar dina specifikationer, med den service och support du förväntar dig.
Säkerhetslösningar för industriautomation
Säkerhet och produktivitet
Säkerhetsaspekten finns med i alla delar av vår verksamhet. Våra innovativa säkerhetslösningar bidrar till att förbättra maskinernas och utrustningens operativa funktioner samtidigt som de ger ökad säkerhet, effektivitet och produktivitet. Se hur våra säkerhetslösningar kan hjälpa dig att stegra din produktivitet.
Våra säkerhetslösningar omfattar:
- Safety Automation Builder
- Förinstallerade säkerhetsfunktioner
- SISTEMA Performance Level Calculator