Slutanvändare strävar mot The Connected Enterprise® genom att slå samman systemen för informationsteknik (IT) och driftteknik (OT) till en gemensam nätverksarkitektur. Smarta maskiner och utrustningar ger suverän data access, bättre uppkoppling och robust säkerhet som positionerar dig och dina kunder för att lyckas ännu bättre.
Anpassa till kundbehoven
Viktiga aspekter vid utveckling av smarta maskiner och utrustning
Din utmaning är ständiga innovationer för att behålla din konkurrenskraft. När fler slutanvändare strävar efter The Connected Enterprise® för att optimera sin produktion och leveranskedja, så vill de ha mervärde utöver maskiner och utrustning. De förväntar sig även att du hjälper till med deras största behov:
- Global konkurrenskraft
- Förberedd personal
- Föränderliga risker
- Ny teknik
Slutanvändarna vill att du levererar smarta maskiner och utrustningar som går att integrera smidigt i anläggningarna, ger informationsaccess och som klarar snabba reaktioner på ändrad marknadsefterfrågan.
Förenkla processen genom att lägga fokus på de tre viktigaste aspekterna vid konstruktionen:
- Processerna: följ med slutanvändarna på resan mot The Connected Enterprise® och identifiera deras behov
- Tekniken: använd rätt teknik och funktioner
- Personalen: bygg upp nödvändig kompetens, såväl internt som externt
Som din samarbetspartner kan vi hjälpa dig att utveckla de smarta maskiner och den utrustning som dina tillverknings- och industrikunder behöver.
Uppfyll säkerhetskraven, optimera driften
Smarta maskin- och utrustningslösningar gör det smidigare än någonsin att uppfylla säkerhetskraven och samtidigt optimera driften. Med diagnostik av säkerhetssystem, integrerade säkerhetslösningar och modern säkerhetsteknik kan du dra fördel av potentialen med integrerade säkerhetssystem.
Säkerhet skyddar
Säkerhet är en komponent i ständigt utveckling i din övergripande strategi för att skydda dina tillgångar. Det innebär förebyggande säkerhetshantering utöver arbetsmiljö och mot konsumentsäkerhet. Målet är att säkra din maskin, men även att skydda immaterialrättslig egendom, fysiska och mänskliga tillgångar samt miljön.
Konstruera för att tillgängliggöra information
Uppkopplade maskiner minskar stilleståndstiderna och förbättrar produktiviteten
Uppkopplade maskiner och utrustningar ger realtidsdata om prestanda och drift. Dina slutanvändare behöver tillgång till informationen med åtkomst över hela företaget. Informationen hjälper de anställda att ta underbyggda beslut, minskar stilleståndstiderna och förbättrar anläggningens effektivitet och produktivitet.
Visualisering för smart tillverkning
Visualiserings- och gränssnittslösningar hjälper dig att möta behoven inom produktivitet, innovation och globalisering. Med våra lösningar skapar du samma utseende och känsla på allt från gränssnittet för elektroniska kontrollpaneler och distribuerade klient-/servergränssnitt till informationsprogramvaran. Programmeringsverktyg och avancerade programapplikationer med fjärraccess och dataanalys snabbar upp utvecklingen och förbättrar effektiviteten.
Enklare integrering
Snabb felsökning minskar stilleståndstiderna
När dina kunder vill koppla upp fabriksgolvet mot resten av företaget har du ett övertag gentemot konkurrenterna eftersom du kan erbjuda maskiner som fungerar som knutpunkter mellan de olika områdena. Med en enhetlig styr- och informationsplattform som inhämtar, överför och analyserar driftinfo i realtid kan operatörerna felsöka snabbare och minska stilleståndstiden.
Implementera säkra, robusta industriella nätverkslösningar
EtherNet/IP™ är ett öppet, industriellt Ethernet-nätverk som kan hantera diskreta applikationer, säkerhets-, rörelse-, process- och servoapplikationer. EtherNet/IP hjälper till att säkerställa information i realtid mellan maskiner, system och företag. Nätverket gör att IT- och driftpersonal smidigare uppfyller verksamhetsmålen.
Leverera diagnostik och analyser i realtid
Snabb respons vid problem tack vare fjärrövervakning
Fjärraccess ger ytterligare en inkomstkälla, stärker kundrelationerna och gör att du får en bra konkurrensfördel. Övervaka maskinprestanda oavsett var i världen du befinner dig. Lös kritiska situationer på distans, spara in på resekostnader och traktamenten. Agera snabbare vid utrustningsproblem eller hjälp till att förebygga dem. Resultatet är minskade stilleståndstider och ökad produktion.
Inbäddade smarta enheter
Inbäddade smarta enheter ger dina kunder nya sätt att förlänga maskinernas livscykler och minska stilleståndstiderna. Enheterna använder inbyggda funktioner som t.ex. vibrations-, tillståndsövervakning och momentsignaturer för att identifiera problem innan de ställer till problem. Operatörerna kan snabbt felsöka och reparera problem som uppstår.
Optimera drifteffektiviteten
Leverera flexiblare maskiner och utrustningar
Innovativa konstruktioner och skalbar automatiseringsteknik gör att du kan leverera flexiblare, smartare maskiner och utrustningar som ger bättre drifteffektivitet men som också:
- Minskar installations- och uppstartcykeltiderna
- Minskar ställtiderna
- Sänker energikostnaderna
- Uppfyller el-, mekanik- och miljökraven
- Ger bättre arbetsmiljö och skyddar utrustningen
Teknisk utveckling av driften
Anpassad programvara som hjälper dig att maximera automationsproduktiviteten genom kortare konstruktionsfas. Programpavaran gör att du kan hitta sätt som sänker kostnaderna med hjälp av konsekventa modullösningar som förbättrar tillverkningseffektiviteten.
Skalbar styrningsplattform
En gemensam plattform gör det lättare att konstruera, installera, hantera och underhålla. Det hjälper dig även att dimensionera styrsystemet för kundens applikation. Våra olika Integrated Architecture®-system omfattar styrning, visualisering, rörelse och nätverksserier.