Vi ger dig avgörande konkurrensfördelar med våra olika materialhanteringslösningar. Förbättra din operativa verksamhet genom att hitta den precis den konfiguration för utrustning och IT som ger dig effektiv automatiserad materialhantering.
Konsten att följa en marknad i ständig förändring
Modulsystem och flexibla lösningar gör det lättare att konfigurera om
Materialhantering är en sektor som påverkar en förvånande stor del av slutanvändarens applikationer. De centrala delarna är transportband, palleterare och sorteringsmaskiner för:
- Lager och distribution
- Bagagehantering på flygplatser
- Tillverkning och bulkhantering
- Post- och paketleverans
Att den automatiska materialhanteringen fungerar effektivt och tillförlitligt är ofta en avgörande faktor för ett lagers eller en distributionskedjas produktivitet och lönsamhet. Tillverkarna vill producera och frakta produkterna till kunderna ännu snabbare, billigare och med högre kvalitet.
Smidig och modulbaserad utrustning underlättar när du måste konfigurera om för att matcha ändrad efterfrågan eller införa nya produkter. Med våra lösningar kan du förbättra dina kunders verksamhet genom effektivare materialhantering, styrsystem och IT-miljö.
Flera automatiseringsmetoder
Integrerad styrning av flera metoder i samma infrastruktur
Byt ut dina olika, separata styrsystem mot ett gemensamt system. Våra olika Integrated Architecture®-system omfattar styrning, visualisering, rörelse och nätverksserier. På så sätt kan du bygga bättre maskiner till lägre kostnad och ge dina kunder ordentligt mervärde.
I vår automations- och konstruktionsmiljö Studio 5000® kan du kombinera applikationer för konstruktion och utveckling i samma system. Intuitivt och lätt att använda tack vare arbetsflöden: Se till att vara bättre rustad så att du kan reagera snabbare på branschens och marknadens behov.
Materialhanteringslösningar i aktion
Innovativa och intelligenta maskiner
Maskintillverkare som skapar smart utrustning hjälper slutanvändaren att uppfylla kundernas ständigt skiftande behov. Vi kan jobba med dig för att du ska konstruera och leverera automatiserade tillverknings- och monteringsmaskiner med avancerad teknik. Tillsammans kan vi optimera driften med avancerad maskinstyrning, förbättra nätverken inom företaget och driva upp lönsamheten.
Liknande produkter
Rörelsestyrning
Vi förstår vilka utmaningar maskintillverkare ställs inför och levererar högpresterande rörelsestyrsystem som hjälper dem att nå sina mål. Vill du förnya din maskin eller göra konstruktionen mer effektiv erbjuder vi lättanvända, integrerade rörelselösningar. Vårt sortiment omfattar olika slags industriella rörelseprodukter, programvara och modulbaserade transportsystem.
Industrinätverk
EtherNet/IP™ är ett öppet, industriellt Ethernet-nätverk som kan hantera diskreta applikationer, säkerhets-, rörelse-, process- och servoapplikationer. EtherNet/IP hjälper till att säkerställa information i realtid mellan maskiner, system och företag. Vi har ett stort utbud av produkter och tjänster för industriella nätverk som kan hjälpa dig att få ut mesta möjliga ur din industriella nätverksarkitektur.
Essential Components
Här hittar du Essential Components av högsta kvalitet till konkurrenskraftigt pris, med intuitivt produkturval och snabb leverans. Det stora och breda komponentutbudet passar de flesta applikationer så att du slipper betala för mer än du verkligen behöver. Dessutom får du komponenter som passar dina specifikationer, med den service och support du förväntar dig.
Säkerhetslösningar för industriautomation
Säkerhet och produktivitet
Säkerhetsaspekten finns med i alla delar av vår verksamhet. Våra innovativa säkerhetslösningar bidrar till att förbättra maskinernas och utrustningens operativa funktioner samtidigt som de ger ökad säkerhet, effektivitet och produktivitet. Se hur våra säkerhetslösningar kan hjälpa dig att stegra din produktivitet.
Våra säkerhetslösningar omfattar:
- Safety Automation Builder
- Förinstallerade säkerhetsfunktioner
- SISTEMA Performance Level Calculator