Säkerhet och produktivitet – personal, maskiner och processer är viktigast av allt för att skapa en hållbar verksamhet. Studier visar att klassledande producenter får högre OEE. Dessutom blir det mindre oplanerad stilleståndstid och mindre än hälften så hög skadefrekvens jämfört med snittproducenter. Vi anses vara världens största leverantör av säkerhetsautomation och vi hjälper dig att ta fram säkrare, mer produktiva lösningar.
Optimerad säkerhet, produktivitet och designtid
Tjänster, verktyg och teknik för klassledande prestanda
Flera studier har visat att klassledande producenter får 5-7% högre OEE, 2-4% mindre oplanerad stilleståndstid och mindre än hälften så hög skadefrekvens jämfört med snittproducenter. Resultaten beror på förbättrad säkerhetsmedvetenhet som i sin tur beror på tre huvudkomponenter:
- företagskultur (beteende)
- överensstämmelse (processer och rutiner)
- teknik (enheter som hjälper till att skydda personalen och optimera produktiviteten)
Ta reda på var din organisation hamnar på Safety Maturity Index™. Ta fram en beprövad 5-stegsplan för att minska risker, förbättra produktivitet och överensstämmelse med internationella säkerhetsstandarder. Allt med sänkta systemutvecklingstider och -kostnader.
Säkerhetsmedvetenhet
Förbättra säkerhets- och produktivitetsprestanda
Säkerhetsmedvetenhet är en kombination av tre huvudelement: företagskultur (beteende), överensstämmelse (rutiner) och kapital (teknikanvändning).
I vårt samarbete om utveckling av företagskulturer har vi tagit fram mätverktyg och en beprövad 5-stegsplan för att förbättra säkerhetsmedvetenheten. Processen kräver samarbete mellan miljö- och hälsoskydds- (EHS), drift- och konstruktionsavdelningarna för att uppnå klassledande prestanda.
Säkerhetssystemutvecklingsverktyg
Det krävs en förståelse av komplexa maskiner, säkerhetsstandarder och modern utrustning för att kunna införa säkerhetslösningar som skyddar personalen, förbättrar produktiviteten och uppfyller kraven. Använd dessa verktyg för att:
- Underlätta konstruktionen och valideringen av maskinsäkerhetssystem
- Uppnå klassledande resultat m.h.a. din säkerhetsstrategi
- Lära dig mer om maskinsäkerhet, lagstiftning, teori och praktik från säkerhetsexperter
- Bevisa vikten av säkerhet i din verksamhet
Följ oss på social media
Håll dig a jour med trenderna inom säkerhetsledarskap, produkter, lösningar och tjänster.