Loading

Säkerhetshantering

Uppnå utmärkt säkerhet och prestanda
Säkerhetshantering

Säkerhetshantering

Uppnå utmärkt säkerhet och prestanda
Säkerhetslösningar
  • Elsäkerhet
  • Maskinsäkerhet
  • Säkerhetshantering
  • Säkerhetsmognad
  • Processäkerhet
  • Tjänster
  • Resurser
  • Systemverktyg

Produktivitet och säkerhet är mått på ett företags framgång. Klassledande företag får 5–7 procent högre OEE, 2–4 procent färre oplanerade driftstopp och mindre än hälften så hög skadefrekvens jämfört med genomsnittet. Dessa mål uppnås genom att fokusera på att skapa en säkerhetskultur, följa regler gällande processer och rutiner samt använda teknik för att minska risker och optimera produktivitet. Låt oss hjälpa dig att ta fram en plan för att uppnå klassledande prestanda.


Säkerhetsmedvetenhet hjälper dig att uppnå affärsmålen

Förbättra säkerhets- och produktivitetsprestanda

Säkerhetsmedvetenhet är en kombination av tre huvudelement: företagskultur (beteende), efterlevnad (rutiner) och kapital (teknikanvändning).

I vårt samarbete för utveckling av företagskulturer har vi tagit fram mätverktyg och en beprövad femstegsplan för att förbättra säkerhetsmedvetenheten. Processen kräver samarbete mellan miljö- och hälsoskydds- , drift- och konstruktionsavdelningarna för att uppnå klassledande prestanda.

Safety Maturity Index-video
Main Image
Översikt
Safety Maturity Index-video

Se hur Safety Maturity Index-verktyget kan hjälpa dig att uppnå branschledande resultat med hjälp av din säkerhetsstrategi.

Ta reda på mer
Säkerhetsmedvetenhet
Main Image
Kompetenser
Säkerhetsmedvetenhet

Branschledande producenter får 5–7 procent högre OEE, 2–4 procent färre oplanerade driftstopp och mindre än hälften så hög skadefrekvens jämfört med genomsnittet.

Utforska våra kompetenser

Kritiska verksamhetsrelaterade problem för säkerhetsexperter

Effektiva säkerhetsprogram optimerar produktiviteten och skyddar er personal och utrustning, företagets anseende samt miljön. Läs mer om hur branschledande producenter samarbetar över olika avdelningar för att uppnå verksamhetsmålen.

Hantera risker innan de uppstår
Main Image
Vitbok
Hantera risker innan de uppstår

Med hjälp av vår e-bok lär du dig att hantera utmaningarna med industriell riskhantering i din infrastruktur för automation.

Hämta nu
Säkerhet och globaliserad arbetskraft
Main Image
Vitbok
Säkerhet och globaliserad arbetskraft

Arbetskraften blir alltmer global. Företagen måste få ut det bästa av varje medarbetare, ung eller gammal, med eller utan kompetens. De måste vara säkra och produktiva. Ta reda på vilka steg du kan ta.

Hämta nu
Kritiska verksamhetsrelaterade problem inom säkerhetsområdet
Main Image
Kompetenser
Kritiska verksamhetsrelaterade problem inom säkerhetsområdet

Säkerhetsfrågor påverkar inte bara medarbetarnas hälsa och säkerhet. Läs mer om hur klassledande producenter samarbetar över olika avdelningar för att uppnå verksamhetsmålen.

Utforska våra kompetenser

Säkerhet och globaliserad arbetskraft

Få en inblick i medarbetarnas beteende, efterlevnad och trender

Den globaliserade arbetskraften fortsätter att förändras, med en BNP-tillväxt som förväntas falla från 3,6 % till 2,1 % under de kommande 50 åren. Det skulle krävas 80 % snabbare produktivitetstillväxt för att kompensera för den beräknade minskningen.

Tillverkare måste anta en mångsidig strategi som maximerar varje medarbetares produktivitet, ger förbättrade maskinkonstruktioner, högre säkerhet och bättre uppkopplingsmöjligheter.

Säkerhet i The Connected Enterprise®
Main Image
Vitbok
Säkerhet i The Connected Enterprise®

Med The Connected Enterprise® kan du utnyttja kraften hos säkerhets- och driftdata för att förbättra säkerhetsefterlevnaden och prestandan avsevärt.

Hämta nu
Säkerhet i IIoT
Main Image
Kompetenser
Säkerhet i IIoT

Säkerhetsexperter kan använda The Connected Enterprise® för att förbättra säkerhet, produktivitet och lönsamhet.

Utforska våra kompetenser
Vill du prata med en Rockwell Automation-konsult?

Vi erbjuder industriell expertis för att hjälpa dig att utveckla, implementera och underhålla din automationsinvestering.

Kontakta oss
Rekommenderas för dig
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
  3. Chevron LeftChevron Left Säkerhetshantering Chevron RightChevron Right