Vi erbjuder ett brett elektriskt säkerhetsprogram som skyddar mot elektriska faror. Våra erbjudanden inkluderar ljusbågsvakter, smarta komponenter och personliga säkerhetsfunktioner. Vi erbjuder även tjänster som uppfyller kraven i standarder över hela världen. Våra produkter innefattar säkerhetsfunktioner som skyddar utrustning, anställda, övervakar prestanda och minskar oplanerade driftstopp och stilleståndstid.
Minskad exponering för elektriska faror
Mot bakgrund av det ökade behovet av säkerhet i industrimiljö har vi utvecklat nya sätt att kontinuerligt minska riskerna samtidigt som prestanda och tillförlitlighet optimeras. Både motorstyrningscentralen CENTERLINE® och frekvensomriktaren PowerFlex® 7000 möter dina behov av elektrisk säkerhet som skyddar personal och utrustning.
Tekniktillvalet SecureConnect™ finns tillgängligt med motorstyrningscentralen CENTERLINE 2100 och gör det möjligt för operatörer att koppla ur strömmen från en enskild plug-in-enhet utan att öppna luckan till kapseln.
ArcShield™ ljusbågsskyddade kapslingar ger skydd i händelse av ljusbåge. ArcShield-teknik finns tillgänglig på CENTERLINE motorstyrningscentraler för både låg- och mellanspänning såväl som frekvensomriktare PowerFlex 7000 för mellanspänning, och är testade att klara globala ljubågsskyddade standarder inklusive IEEE C37.20.7.
Frekvensomriktare med säkerhet förbättrar produktiviteten
Säkerhetsalternativ kan reducera driftavbrotten och öka produktiviteten. För att skydda både personal och utrustning, finns diverse PowerFlex®-frekvensomriktare tillgängliga med säkerhetsfunktioner som är inbyggda eller tillval. AV-frekvensomriktare PowerFlex 525 och PowerFlex 527 innefattar inbyggd Safe Torque Off som standard. Safe Torque Off och säker hastighetsövervakning finns som tillval för frekvensomriktare PowerFlex 753, PowerFlex 755 och PowerFlex 755T. Frekvensomriktare PowerFlex 7000 i mellanspänningsklass stöder också Safe Torque Off-tillval.
Ljusbågsanalystjänster
Ljusbågstjänster inbegriper utbildning, anläggningsutvärdering och riskminimeringsrekommendationer. En analys ger en helhetsstrategi som skyddar medarbetarna som arbetar med strömförande elpaneler.
Säkerhetsprodukter
Våra säkerhetsprodukter förbättrar maskinernas driftfunktion och ökar personalens säkerhet, effektivitet och produktivitet. Vi erbjuder en av de bredaste säkerhetsportföljerna inom branschen. Uppnå både säkerhets- och produktivitetsmål vad gäller process och fristående tillverkning med våra lösningar.
Produkter och lösningar
- Säkerhetsenheter
- Säkerhetsrörelsestyrning
- Säkerhetsmotorstyrning
- Programmerbara säkerhetssystem