Vårt breda produktspektrum och kunskapsförsprång kan hjälpa dig att leverera konverteringsmaskiner som uppfyller dina kunders högt ställda krav. Skapa allt från enkla till mycket krävande applikationer – med vår hjälp kan du öka din räckvidd på marknaden och få ut maskiner snabbare.
Allt från enkla till mycket krävande applikationer
Flexibla, informationskompatibla maskiner som lever upp till kundernas krav
Konvertering, tryck och banhantering är relevanta för en stor del av applikationerna i många olika industrigrenar. Applikationerna omvandlar rullmaterial till lätthanterliga konsument- eller industriprodukter eller konverterar rullmaterial till användbart emballagematerial.
Konverteringsföretag kräver konverteringsmaskiner som ger högre flexibilitet och produktivitet, bättre avkastning och mindre spill. Slutanvändarnas ställs inför ständiga förändringar och vill därför ha maskiner med utbytbara sektioner och exakt styrning av hastighet, spänning och vridmoment för att de ska kunna användas så variabelt som möjligt.
Vi förstår oss på de mångfasetterade krav som ställs på konverteringsutrustning. Skapa allt från enkla till mycket krävande applikationer – med vår hjälp kan du öka din räckvidd på marknaden och få ut maskiner snabbare.
Flera automatiseringsmetoder
Integrerad styrning av flera metoder i samma infrastruktur
Byt ut dina olika, separata styrsystem mot ett gemensamt system. Våra olika Integrated Architecture®-system omfattar styrning, visualisering, rörelse och nätverksserier. På så sätt kan du bygga bättre maskiner till lägre kostnad och ge dina kunder ordentligt mervärde.
I vår automations- och konstruktionsmiljö Studio 5000® kan du kombinera applikationer för konstruktion och utveckling i samma system. Intuitivt och lätt att använda tack vare arbetsflöden: Se till att vara bättre rustad så att du kan reagera snabbare på branschens och marknadens behov.
Konverteringslösningar i aktion
Innovativa och intelligenta maskiner
Maskintillverkare som skapar smart utrustning hjälper slutanvändaren att uppfylla kundernas ständigt skiftande behov. Vi kan jobba med dig för att du ska kunna konstruera och leverera konverterings- och banhanteringsmaskiner med avancerad teknik Tillsammans kan vi optimera driften med avancerad maskinstyrning, förbättra nätverken inom företaget och driva upp lönsamheten.
Liknande produkter
Rörelsestyrning
Vi förstår vilka utmaningar maskintillverkare ställs inför och levererar högpresterande rörelsestyrsystem som hjälper dem att nå sina mål. Vill du förnya din maskin eller göra konstruktionen mer effektiv erbjuder vi lättanvända, integrerade rörelselösningar. Vårt sortiment omfattar olika slags industriella rörelseprodukter, programvara och modulbaserade transportsystem.
Industrinätverk
EtherNet/IP™ är ett öppet, industriellt Ethernet-nätverk som kan hantera diskreta applikationer, säkerhets-, rörelse-, process- och servoapplikationer. EtherNet/IP hjälper till att säkerställa information i realtid mellan maskiner, system och företag. Vi har ett stort utbud av produkter och tjänster för industriella nätverk som kan hjälpa dig att få ut mesta möjliga ur din industriella nätverksarkitektur.
Intelligent motorstyrning
Intelligent utrustning ger smarta och uppkopplade maskiner. Vår produktgrupp Intelligent Motor Control tillämpar sofistikerad reglerteknik som kan kommunicera med motorstyrdon från Allen-Bradley®.
Våra Allen-Bradley® PowerFlex® variabelt frekvensstyrda drivenheter och Kinetix® servodrivdon ger lösningar för allt från enkel maskinstyrning, höghastighetspositionering till krävande mellanspänningsstyrning.
Säkerhetslösningar för industriautomation
Säkerhet och produktivitet
Säkerhetsaspekten finns med i alla delar av vår verksamhet. Våra innovativa säkerhetslösningar bidrar till att förbättra maskinernas och utrustningens operativa funktioner samtidigt som de ger ökad säkerhet, effektivitet och produktivitet. Se hur våra säkerhetslösningar kan hjälpa dig att stegra din produktivitet.
Våra säkerhetslösningar omfattar:
- Safety Automation Builder
- Förinstallerade säkerhetsfunktioner
- SISTEMA Performance Level Calculator