Förbättra ledtiderna till marknaden, förenkla integrering och optimera maskinernas konstruktion.
Snabbare ledtider
Kortare produktutvecklingstid med återanvändbara utrustningsmodeller
Det är ibland svårt att leva upp till kundens leveransåtaganden. Du kan hjälpa till genom att minska ställ- och monteringstiderna, använda standardkomponenter, effektivisera leveranskedjan med just-in-time-leveranser (JIT) och använda strukturerade, återanvändbara utrustningsmodeller. Vi kan hjälpa dig att:
Optimera maskinkonstruktionen
- Bättre utnyttjande av produktval och konfigureringsverktyg
- Lätt att välja maskinvara och generera stycklistor
- Hämta kod som kan användas som bas
Leverera flexibla utrustningsmoduler
- Använda teknik som går att skala upp för att minska ställtiden och riskerna
- Utveckla återanvändbara utrustningsmoduler med modulär programmering
Förenkla integreringen
- Utveckla lösningar med systemplattformen Integrated Architecture® för både styrning och information
- Minskad kabeldragning i enskilda nätverk
Förbättra produktionskedjans effektivitet
- Lokal försäljning och support
- Ge råd om reservdelar med ”önskad tillgänglighet”
Tack vare enklare integrering och optimerad konstruktion kan du utveckla maskiner som är enkla att starta upp och driftsätta, och som passar in i kundens infrastruktur.
Spara tid på att utveckla styrsystemet
Integrerade Architecture Accelerator Toolkits
Smidiga verktyg och mallar hjälper dig snabbt med ett stort antal konstruktionssteg: från att välja komponenter och ta fram ritningar till att skriva applikationskod, designa gränssnitt, starta upp maskinen och felsöka.
Accelerator Toolkit för anslutna komponenter
Minska kringarbetet vid konstruktionen så att du kan koncentrera dig på att göra marknadens bästa maskin. Accelerator Toolkit för anslutna komponenter innehåller verktyg för att utveckla automationskonceptet för hela maskinstyrningen. De gör att du kan fokusera på den mer intellektuella sidan och producera enastående bra och unika maskinfunktioner
Hur bra är du på att möta kundernas behov?
5 sätt att förenkla och förbättra maskinkonstruktionen
Det finns fem utmaningar som dina kunder vill att du ska lösa:
- En maskin som uppfyller kraven i standarder över hela världen
- Ett styrsystem för varje applikation
- Ett nätverk, oavsett uppgift
- En programmeringsmiljö
- Minskad kabeldragning
För tips om hur du bygger bättre maskiner på kortare tid kan du ladda ner vår Best-Practice Guide för att bygga bättre maskiner. Snabbare
Maximera automationsproduktiviteten
Studio 5000 automatiseringsteknik och konstruktionsmiljö
Kombinerar automatiserings- och konstruktionselement till en standardstruktur där du kan:
- Använda ett och samma intuitiva programpaket för konstruktion och konfiguration
- Förenkla utvecklingen av komplexa styrsituationer
- Få bättre tillgång till information i realtid
- Ta fram lokaliserade applikationer i en samverkande utvecklingsmiljö
FactoryTalk View
Stabila funktioner i en HMI-lösning som kan skalas upp från ett gränssnitt på fristående maskinnivå till visualiseringslösningar för distribution.
FactoryTalk® View är en programvara för nödvändig synlighet när det behövs och förbättrar produktiviteten på alla verksamhetsnivåer
Workbench-programvara för anslutna komponenter
Enklare att utveckla fristående maskiner tack vare att alla produkter kan programmeras med samma programvarulösning. Programvaran omfattar programmering av styrsystem, konfigurering av enheterna och kan integreras i HMI-redigeraren för att minimera tid och kostnader i första steget av maskinutvecklingen.
Industrinätverk
Implementera säkra, robusta industriella nätverkslösningar
EtherNet/IP™ är ett öppet, industriellt Ethernet-nätverk som kan hantera diskreta säkerhets-, rörelse-, process- och servoapplikationer. EtherNet/IP hjälper till att säkerställa information i realtid mellan maskiner, system och företag. Nätverket gör att IT- och driftpersonal smidigare uppfyller verksamhetsmålen.
Nätverks- och säkerhetstjänster
Tack vare våra duktiga automations- och nätverksexperter i kombination med ett omfattande nät av underleverantörer hittar vi alltid rätt implementeringslösning för dig. Genom implementeringsalternativen i vår flexibla nätverksstruktur kan du:
- Klara uppsatta tidsfrister och budgetmål
- Få en framtidskompatibel nätverksinfrastruktur
- Minimera tiden och kostnaderna för underhåll