Loading

Safety Products
Allen-Bradley

Our innovative safety products and solutions improve the functional operation of your machinery while helping to increase personnel safety, efficiency and productivity.
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

Our innovative safety products and solutions improve the functional operation of your machinery while helping to increase personnel safety, efficiency and productivity. We offer one the broadest safety portfolios in the industry to help you achieve both safety and productivity goals in process and discrete manufacturing applications.

Allen-Bradley logo
Products
排序與過濾
CloseClose
過濾與改善
清除全部
(5)
Chevron UpChevron Up
-
查看 結果
顯示 1 - 1 關於 0 結果
排序方式:
過濾與改善
CloseClose
GuardLink 技術
Allen-Bradley® Guardmaster® 智慧安全裝置具備 GuardLink 技術,提供資訊、先進功能與靈活性。此技術有助於提升安全性並增加機器及全廠效率。
440g-mz
我們的 Bulletin 440G-MZ 防護鎖定開關允許全身進入受保護區域,並能滿足通常所需的高保持力、對防護裝置錯位的寬容度,以及逃生釋放選項。
445L Guardshield POC Type 4 Micro 400 安全光幕
這些安全光幕是小型外殼中的經濟型三盒式安全光幕。
440L Guardshield POC Type 4 標準安全光幕
我們的 Bulletin 440L Guardshield™ POC Type 4 安全光幕適用於經正式風險評估確定危害對操作員造成中等~高度傷害風險的應用場合。
450L GuardShield PAC 安全光幕
這些安全光幕用於全身檢測,當人員或物體通過感應區域時。
440L和445L Guardshield POC Type 2低風險安全光幕
我們的 Bulletin 440L 和 445L Guardshield™ POC Type 2 低風險安全光幕適用於經正式風險評估確定危害對操作員造成傷害風險較低的應用場合。
450L GuardShield POC 安全光幕
這些安全光幕採用的技術允許每個收發器透過創新的插入式模組作為發射器或接收器使用。
440L Type 4 和 445L Safe 4 GuardShield PAC 安全光幕
這些安全光幕應用於經過正式風險評估確定危險對操作員造成中等~高度傷害風險的應用場合。
440L 區域進入控制單光束感測器
我們的 Bulletin 440L 區域進入控制單光束感測器可為危險區域提供全身進入檢測。
440F Safedge 安全邊緣型材
我們的 Bulletin 440F Safedge™ 安全邊緣型材提供三種不同的緩衝係數和兩種不同的材料。其內部無剛性零件,因此長期使用後不會出現穿透或因疲勞導致失效的情況。
440F MatGuard 安全防護地墊
我們的 Bulletin 440F MatGuard™ 安全地墊是壓力感應式安全防護產品,專為偵測感應表面上是否有人員存在而設計。
442L SafeZone 安全雷射掃描器
我們的 SafeZone™ 安全雷射掃描器是緊湊型裝置,具備可切換且可設定的區域與區域組(警告區與安全區)。
440C-CR30
我們的 Guardmaster® 440C-CR30 軟體可配置安全繼電器具備靈活性、高成本效益且易於使用。
 Right angled view of a Black GuardLink Adapter with a power switch, three independent GuardLink Channel ports, a CIP Safety port
GuardLink EtherNet/IP 介面
GuardLink® EtherNet/IP™ 模組可監控三個獨立通道的 GuardLink® 啟用裝置,並透過 CIP Safety EtherNet/IP™ 網路將這些裝置的狀態傳送至具安全等級的控制器。
440R Guardmaster® 安全繼電器
我們的 Guardmaster® 單功能安全繼電器設計符合功能安全標準,如 ISO 13849-1 或 IEC 62061,並提供關鍵功能,以簡化安裝與系統複雜性。
安全繼電器單一功能
我們的MSR100單功能安全繼電器非常適合相對較小的安全應用和單區域控制,提供機電式版本,或適用於高循環率應用的固態型號。
安全繼電器 Sipha™
我們的 Sipha™ 控制單元可監控和控制 Sipha™ 非接觸式安全感測器。對於高風險應用,控制單元與單一 Sipha™ 感測器搭配使用,以提供高完整性系統。對於其他應用,多個感測器(包括機械開關)可連接至單一 Sipha™ 控制單元。
440F Safedge 控制器
我們的 Bulletin 440F Safedge™ 控制器可與我們的 Bulletin 440F Safedge 安全邊緣輪廓配合運作。控制器會持續監控輪廓的啟動,當輪廓被壓下時,會產生輸出信號。
HyperFocal: 0
安全繼電器墊控制器
我們的 MatGuard™ 控制單元會監控所有連接在一起以形成安全防護區域的地墊。安全防護區域的總面積可達100m²,並可由任意數量的地墊組成。
靜音光幕監控安全繼電器
我們的消音光幕監控繼電器可在滿足特定條件時,自動暫時中止安全功能。
速度監控安全繼電器
我們的MSR57P速度監控安全繼電器專為需要人員在運行期間進行互動的運動應用而設計。我們的MSR55P速度監控安全繼電器用於單相和三相馬達的靜止檢測,無需感測器。
雙手控制監測安全繼電器
我們的雙手控制監控安全繼電器可檢測雙手控制、配線及接觸器安全電路中的故障。
MSR132 監控擴充安全繼電器
我們的監控擴展安全繼電器具有單通道或雙通道輸入,並配有即時或延時關閉輸出。
安全繼電器 單功能延遲
我們的單功能具有延遲輸出的安全繼電器用於在接收到輸入信號後,必須維持電源於固定時間的應用中。
440G Atlas 5
我們的Atlas™ 5 Guard鎖定開關是一款正模式、舌片操作的互鎖開關。它會將機器防護罩鎖定關閉,直到電源被隔離,並在防護罩打開時持續保持電源隔離狀態。
442G 多功能存取盒
我們的 Guardmaster® 442G 多功能存取盒是安全防護鎖定與存取控制的獨特組合。
440G TLS-Z GD2
我們的 TLS-Z GD2 防護鎖定開關是一種互鎖開關,具有獨特編碼的無線射頻識別門感測器和感應式門位置感測技術。
440G TLS-GD2
我們的 TLS-GD2 防護鎖定開關是一個正模式、舌片操作的互鎖開關。
440G-MT 電磁鎖
我們的 440G-MT 電磁開關是一款正模式、舌片操作的防護鎖定互鎖開關,當防護罩打開時,會將機器防護罩鎖定關閉,直到電源被隔離為止。
440G-LZ 防護互鎖開關
我們的440G-LZ防護鎖定開關專為部分身體進入防護門而設計。此開關結合了微處理器技術與無線射頻識別編碼致動器,並具有鎖定螺栓驅動機構,僅在檢測到正確的致動器時才會鎖定。
440G-EZ 電磁式
我們的 Bulletin 440G-EZ 互鎖開關旨在提升機器安全性,並可靠地協助保護工作流程免於非計劃性停機,有助於提升生產力並提高效率。
440H Ensign 3 鉸鏈互鎖開關
我們的 Ensign 3 鉸鏈互鎖開關是鉸鏈驅動的安全互鎖開關,安裝於防護罩的鉸鏈點。
440H Sprite 微型鉸鏈互鎖開關
我們的 Sprite 微型鉸鏈互鎖開關是鉸鏈驅動的安全互鎖,採用緊湊型外殼,尺寸僅為75×25×29mm(2.95×0.98×1.14″),使其成為目前市面上最小的互鎖之一。
440H Rotacam 重型鉸鏈互鎖開關
我們的 Rotacam™ 重型鉸鏈互鎖開關是鉸鏈驅動的安全互鎖開關。
440N SensaGuard 非接觸式互鎖開關
我們的 SensaGuard™ 非接觸式互鎖開關採用最新一代的無線射頻識別編碼技術和感應式感測技術。
440N Sipha™ 感測器
我們的 Sipha™ 感測器配備模製支架及小巧尺寸,極為多功能且安裝簡便。
440N Ferrogard GS1、GS2 非接觸式互鎖開關
我們的 Ferrogard™ GS1、GS2 非接觸式互鎖開關專為重型應用而設計。
440N Ferrogard GD2 非接觸式互鎖開關
我們的 Ferrogard™ GD2 非接觸式互鎖開關採用不鏽鋼外殼,為外殼提供額外保護,以防止意外撞擊。
440N Ferrogard 6, 9, 10, 13, 14 非接觸式互鎖開關
我們的 Ferrogard™ 6、9、10、13 和 14 非接觸式互鎖開關採用纖薄外殼設計,以適應狹窄的安裝區域。
440N Ferrogard 3、4、5 非接觸式互鎖開關
我們的 Ferrogard™ 3、4 和 5 非接觸式互鎖開關具有端子連接。這些磁力啟動的安全開關提供非接觸式可靠性,同時具有對位置偏差的容忍度。
440N Ferrogard 1、2、20、21 非接觸式互鎖開關
我們的 Ferrogard™ 1、2、20 和 21 非接觸式互鎖開關採用塑膠矩形外殼,非常適合潮濕環境。這些磁力啟動的安全開關提供非接觸式可靠性,同時對位置偏差具有容忍度。
440N 磁性編碼非接觸式互鎖開關
我們的磁性編碼非接觸式互鎖開關,具備模製支架及小巧尺寸,極為多功能且安裝簡便。對於高風險應用,控制單元搭配單一感測器使用,可提供高完整性系統。
440K Cadet™ 3 舌片互鎖開關
我們的 Cadet™ 3 舌片互鎖開關是舌片或鑰匙操作的安全互鎖開關,適用於滑動式、鉸鏈式或可拆卸防護罩的前緣。
440K Trojan T15 & T15-GD2 舌片互鎖開關
我們的 Trojan™ T15 & T15-GD2 舌片互鎖開關是緊湊型通用舌片或鑰匙操作的安全互鎖開關,適用於滑動式、鉸鏈式或可拆卸防護罩的前緣。
440K Trojan 5 & 6 通用舌片互鎖開關
我們的 Trojan™ 5 & 6 通用舌片互鎖開關是通用舌片或鑰匙操作的安全互鎖開關。
440K MT-GD2 舌片互鎖開關
我們的 MT-GD2 舌片互鎖開關是舌片或鑰匙操作的安全互鎖開關,適用於滑動式、鉸鏈式或可拆卸式防護罩的前緣。
440K Elf 微型舌片互鎖開關
我們的 Elf™ 微型舌片互鎖開關是舌片或鑰匙操作的安全互鎖開關,適用於滑動式、鉸鏈式或可拆卸式防護罩的前緣。
440T 進入與鏈條困鎖鑰匙互鎖開關
我們的440T進入/鏈條困鎖鑰匙互鎖開關僅在將適當的鑰匙插入互鎖時,才允許進入危險區域。
440T 困鎖鑰匙螺栓互鎖開關
我們的440T困鎖鑰匙螺栓互鎖開關僅在將適當的鑰匙插入互鎖後,才允許進入危險區域。
440T 帶電子定時延時的困鎖鑰匙開關
我們的440T電子定時延時單元困鎖鑰匙互鎖開關用於需要經過一段時間後才允許進入危險區域的應用中。
 B-8.6
440T 鎖匙互鎖開關設備適配器
我們的440T困鎖鑰匙開關設備轉接器用於互鎖預備開關設備應用或其他主機設備,如捲筒閥。
440T 困鎖鑰匙停止動作單元
我們的 440T Prosafe® 停止運動檢測單元(SMU)用於需要檢測機械部件停止運動的應用。
440T 困鎖鑰匙電磁閂釋放裝置
我們的440T困鎖鑰匙電磁釋放裝置可對機械設備進行電氣隔離,以提升進入安全性。
440T Slamlock™ 困鎖式鑰匙互鎖開關
我們的440T Slamlock™困鎖鑰匙互鎖開關結合了困鎖鑰匙與舌片驅動互鎖的功能。
440T旋轉式困鎖鑰匙互鎖開關
我們的440T旋轉式受困鑰匙聯鎖開關用於機械設備的電氣隔離,以提升安全進入,同時也可作為機器人單元中的示教盒使用。
 B-8.6
440T 微型閥門鎖定鑰匙聯鎖開關
我們的440T微型閥門困鎖鑰匙聯鎖開關是空間有限應用的理想解決方案。
440T 困鎖鑰匙互鎖交換單元開關
我們的 440T 交換單元用於受困鑰匙聯鎖開關,在聯鎖序列中用於將 Prosafe® 系列內的其他裝置連接在一起。
Allen-Bradley 440P 15 mm Plastic Safety Limit Switches
440P 15mm塑膠安全限位開關
我們的 Bulletin 440P 15mm 塑膠安全限位開關在最緊湊的外殼中提供更大型裝置的性能。
Allen-Bradley 440P 30 mm Metal Safety Limit Switches
440P 30mm金屬安全限位開關
我們的 Bulletin 440P 30mm 金屬安全限位開關具有多種選項,包括瞬動動作、慢斷/慢合,具備2、3或4接點配置,以及多種致動器頭部選擇。
Allen-Bradley 440P 22 mm Plastic Safety Limit Switches
440P 22mm塑膠安全限位開關
我們的 Bulletin 440P 22mm 塑膠安全限位開關具有多種選項,包括瞬動動作、慢斷/慢合(具有2或3接點配置),以及多種致動器頭部選擇。
Allen-Bradley 440P 22 mm Metal Safety Limit Switches
440P 22mm金屬安全限位開關
我們的 Bulletin 440P 22mm 金屬安全限位開關具有小型金屬外殼,並可選擇多種啟動頭。
安全驅動
安全選項有助於減少機器停機時間並提高生產力。為協助您保護人員與設備,各種PowerFlex®變頻器均具備安全功能。
安全 I/O
我們的安全 I/O 產品組合提供本地、分散式和 On-Machine™ 選項,具備廣泛的性能與連接屬性,有助於提升合規性與機器性能。
Safety Motion Control
安全運動控制
我們的安全運動控制產品旨在提升效能與能源效率,同時協助最大化系統安全。
安全電動機控制
我們的安全馬達控制產品有助於降低與電氣設備操作及維護相關的風險。
Group collage of GuardLogix 5580 and 5380
安全可程式控制器
我們的安全控制系統將傳統可程式控制的優勢帶入複雜的安全應用中,取代通常所需的硬接線繼電器系統,以使自動化流程達到安全狀態。
安全繼電器控制
我們的安全控制繼電器設計用於提供機械式或鏡像接點性能,以符合全球安全標準。
停止動作安全監視器
我們的停止動作監控器已停產且不再銷售。建議客戶遷移至我們的GSR Guardmaster®安全繼電器。
CU3 反電動勢監控單元
我們的 Bulletin CU3 Back 電磁場(EMF)監控單元已停產,不再銷售。我們建議遷移至 MSR、GSR 或 CR30 安全繼電器。
MSR300系列模組化安全繼電器
我們的 Bulletin MSR300 安全繼電器已停產且不再銷售。我們建議遷移至 MSR、GSR 或 CR30 安全繼電器。
兩個黃色 445L POC Type 4 Guardshield Safe 4 安全光幕
445L POC Type 4 GuardShield Safe 4
我們的 Bulletin 445L GuardShield™ POC Type 4 Safe 4 安全光幕已停產且不再銷售。我們建議遷移至 450L GuardShield 系列安全光幕。
442L 安全相機,SC300
我們的 Guardmaster™ SC300 手部偵測安全感測器是一套緊湊型安全感測器系統,基於影像處理技術運作。
440J 握把啟用開關
我們的握把開關可作為允許在機器防護罩內安全作業所需條件之一。
Allen-Bradley 440E Lifeline 3 Cable Pull Switch
440E Lifeline™ 3 拉繩開關
我們的 Bulletin 440E Lifeline™ 3 拉繩開關是拉繩(繩索)操作的緊急停止裝置,設計符合 ISO 13850(機械安全—緊急停止設備)的嚴格要求。
Allen-Bradley 440E Lifeline 4 Cable Pull Switch
440E Lifeline™ 4 纜繩拉動開關
我們的 Bulletin 440E Lifeline™ 4 拉繩開關可沿著或圍繞不便操作的機械(如輸送帶)安裝,並提供持續的緊急停止存取。
Allen-Bradley 440E Lifeline 5 Cable Pull Switch
440E Lifeline™ 5 拉繩開關
我們的 Bulletin 440E Lifeline™ 5 拉繩開關是以微處理器為基礎的解決方案,具備先進功能與診斷能力,有助於提升安全性並改善生產力。
440E Lifeline繩張力調節系統
我們的 Bulletin 440E Lifeline 繩索張緊器系統(LRTS)是一種獨特的纜繩(繩索)張緊系統,可加快纜繩驅動系統的安裝速度。
首選
產品
Chevron UpChevron Up
產品資訊 產品配置 新增至專案

每頁項目:
1 - 1 關於 0 結果
CloseClose
比較產品數量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除全部
立刻比較 (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left Safety Products