Loading

工業自動化與控制系統用感測器與開關
Allen-Bradley

我們提供接近與光電感測器、限位開關與安全開關,以及無線射頻識別與操作員安全裝置。
  1. 概覽
  2. 產品
Open All Close All
概覽
光電感測器系列
Allen-Bradley 標誌

我們的自動化感測器和開關產品組合包括接近和光電感測器、限制和安全開關,以及無線射頻識別和操作員安全裝置,為工業應用提供全面的感測與保護解決方案。

Rockwell Automation 感測器和開關構成了工業環境中真正機器智慧的基礎。從檢測存在、位置與運動到監控狀態與識別,這些解決方案協助工程師打造更智慧、更安全且更互聯的系統。

我們的自動化感測器和開關專為承受嚴苛工業條件而設計,並可與 Rockwell Automation 控制架構無縫整合,支援提升運作時間、更安全的機器操作,以及從邊緣到企業的可行數據流,讓整個運作過程能做出明智決策並更快速回應。

主要特點

Open All
Close All
工業級可靠性,適用於嚴苛環境

我們的自動化感測器和開關專為嚴苛的工業環境而設計,能夠承受振動、極端溫度、沖洗式和危險地點的影響。這種耐用性有助於減少非計劃性停機和維護成本,實現一致的感測效能,直接支援生產連續性與資產保護。

與 Logix 及 EtherNet/IP™ 架構的無縫整合
與 Logix 控制器 和 EtherNet/IP™ 網路的基本相容性可簡化系統設計、試運轉與診斷。無縫整合至 Rockwell Automation 架構可減少工程工作量、簡化故障排除,並加速價值實現。

強化的安全性與合規能力

存在感測工業安全感測器 與 危險地點開關 支援功能安全策略及高風險應用的法規遵循。安全額定解決方案有助於保護人員、降低風險,並支援受保護的機器運作,同時維持生產力。

智慧製造的資料準備就緒裝置

進階感測器提供診斷與狀態資料,支援預測性維護及數位轉型計畫。以資料為基礎的洞察可實現主動決策、提升資產利用率,並從邊緣到企業增強效能。

透過強韌通訊策略激發創新的六大方式
透過強韌通訊策略激發創新的六大方式
部落格
部落格
透過強韌通訊策略激發創新的六大方式
強韌的工業通訊是全天候生產的基礎。以下分享六種方式,助您以更聰明的通訊策略激發創新力。

探索自動化感測器與開關解決方案

專為智慧連網工業系統設計的專用裝置。

產品
狀態感測器

狀態感測裝置可監控溫度、振動、壓力與電流等關鍵參數,及早掌握設備健康狀況。透過在故障發生前偵測異常狀態,這些解決方案支援預測性維護策略,有助於減少非計劃性停機,並協助保護關鍵資產。整合式診斷功能將原始數據轉化為可行的智慧資訊,協助更快速且更明智地做出維護決策。

狀態感測裝置

產品
危險區域開關

危險場所開關專為可能存在爆炸性氣體、粉塵或纖維的環境而設計。這些開關符合全球認證及產業要求,能夠在石油與天然氣、化學處理及其他重工業應用中,提供一致的操作並支援合規性。其堅固的結構有助於在高危險區域降低風險,同時維持穩定的控制效能。

危險場所開關

產品
識別裝置

識別裝置,包括無線射頻識別解決方案,可在整個生產生命週期內準確追蹤產品、棧板和資產。透過自動化識別與資料擷取,這些裝置有助於減少錯誤、提升可追溯性,並支援彈性製造及大規模客製化計畫。

識別裝置

產品
限位開關

限位開關為機器運動與機械控制提供精確且穩健的位置偵測。以耐用性與簡單操作著稱,廣泛應用於物料搬運、包裝及重型機械領域。多樣的致動器型式與安裝選項,使工程師能將這些裝置靈活應用於各種機械設計及嚴苛的操作條件。

限位開關

產品
存在感測裝置

存在感測裝置利用光電、電感式、電容式及安全光柵等技術,偵測物體或人員的存在或不存在。這些工業安全感測器解決方案同時支援自動化效率與人員安全,協助製造商在提升生產力與降低風險之間取得平衡。

存在感測裝置

擴展您的自動化生態系統

相輔相成的產品,協同運作更佳。

  • 可程式控制器
    可程式控制器
    可程式控制器
    探索 Allen-Bradley CompactLogix 和 ControlLogix PLC/PAC 控制器,瞭解可擴充的高效能自動化技術以及 Micro800 解決方案。
  • 變頻器 (VFD)
    變頻器 (VFD)
    變頻器 (VFD)
    探索變頻器(VFD),專為提升工業自動化應用中的馬達控制、能源效率與效能而設計。
  • FactoryTalk
    FactoryTalk
    FactoryTalk
    FactoryTalk® 軟體專為支援先進工業應用的生態系統而打造,包括 IoT。
  • 工業網路
    工業網路
    工業網路
    若欲轉為資訊導向的工廠,必須具備強大的基礎,包括工業網路架構。安全、可靠且強大的工業網路解決方案。

自動化感測器與開關常見問題集

如何為我的應用選擇合適的感測器或開關?

選擇正確的感測器或開關取決於必須偵測的內容、操作環境,以及資料的使用方式。主要考量包括感測範圍、目標材料、環境條件、安全要求,以及網路或控制器整合。

Rockwell Automation 提供廣泛的感測器和開關產品組合,專為符合 Logix 架構和 Integrated Architecture® 系統而設計,有助於簡化當前的裝置選擇,同時支援長期的擴充性與系統一致性。

感測器在預測性維護中扮演關鍵角色,能夠即時收集設備運行數據,如溫度、壓力、振動和電流等,協助監控設備狀態,及早發現異常或潛在故障,從而預測設備維護需求,減少非計劃停機時間並提升生產效率。

狀態感測裝置會持續監控資產健康指標,例如振動、溫度、壓力或電流。結合分析與軟體後,這些資料可及早偵測異常行為,讓維護團隊能在故障發生前處理問題。

這種預測性維護方法有助於減少非計劃性停機、延長設備壽命,並降低整體維護成本,同時提升營運可靠性。

Rockwell Automation 感測器是否與 EtherNet/IP™ 網路相容?

許多 Rockwell Automation 感測器和開關支援 EtherNet/IP™ 連線能力,可與控制器、驅動器和軟體平台無縫通訊。這可實現即時診斷、簡化配線,並在 Integrated Architecture® 環境中更輕鬆地進行即時系統擴充。

網路連線裝置可提升對機器效能的可視性,並支援更快速的試運轉、故障排除及資料導向的決策。

存在感測裝置如何支援機械安全?

存在感測裝置(例如安全光柵和區域掃描器)可偵測人員進入機械周圍區域。當正確整合至安全系統時,這些裝置能啟動機器停止功能,同時協助維持生產力。

為支援功能安全標準而設計的存在感測解決方案,有助於降低工作場所風險、提升危害防護,並支援工業環境中更安全的機器操作。

透過正確的資源和支援簡化您的流程

技術文件中心
技術規格、手冊和安裝說明。

遠端技術支援
產品專家提供即時線上和電話支援。

PartnerNetwork
由工程專家和業界領先供應商組成的團隊。

文獻資料庫
支援 Rockwell Automation、FactoryTalk 和 Allen‑Bradley 產品、服務和解決方案的出版物。

知識庫
涵蓋各種產品和技術問答的資料庫。

立即聯繫Rockwell Automation專家

我們協助您更快啟動、降低風險並最大化成果。讓我們攜手打造更智慧的未來。

聯絡我們

根據您的活動

Loading
Loading
Loading
Loading
產品
排序與過濾
CloseClose
過濾與改善
清除全部
(6)
Sensors & Switches Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
查看 結果
顯示 1 - 1 關於 0 結果
排序方式:
過濾與改善
CloseClose
48CR 代碼讀取器
我們的 Bulletin 48CR 條碼讀取器是市場上最小的工業條碼讀取器。
無線射頻識別系統
我們的無線射頻識別系統非常適合在輕工業應用中追蹤及記錄產品於製造過程中的流轉。
440 Guardmaster® 防爆開關
我們的 Guardmaster® 防爆開關配備密封防火接點模組,適用於歐洲 Zone 1 和 Zone 2 危險環境。
440H 氣動 Rotacam 危險場所開關
我們的氣動 Rotacam™ 危險場所開關可實現對機器壓縮空氣供應的正動作隔離。
42KB 微型矩形
這些感測器在尺寸小巧為關鍵的應用中提供高性能感測。
VisiSight 微型光電感測器
這些感測器採用小型矩形封裝,配備可見光束以便於對準,並支援業界標準安裝方式。
42KD 低外型微型光電感測器
這些感測器專為安裝空間有限的應用而設計,卻能提供如同體積更大感測器的性能。
42KF PTFE塗層
我們的PTFE塗層微型感測器配備外殼,可保護感測器和電纜免受許多通常會損壞感測器的腐蝕性溶液侵害。
42KA 平板包裝
這些感測器在超小型封裝中提供高性能感測,適用於尺寸小為關鍵的應用。
45MLA測量
這些感測器可以在二維區域內檢測或測量目標物 ,即使零件形狀不規則、尺寸不一或位置不定。
45DLA 離散
這些感測器可在二維區域內的任意位置偵測目標,即使零件形狀不規則、尺寸不同或位置不固定。
45PLA 偏光
這些感測器旨在於各種產業及應用中偵測不規則形狀的物體。
45PVA 零件驗證
這些感測器專為bin-picking應用及零件組裝產業中的物體檢測而設計。
45AST區域
這些掃描器是緊湊型、易於使用的非安全光幕,適用於小零件檢測及組裝應用。
兩個Allen-Bradley 44B短距離矩形背景抑制感測器,配有圓形黃色插頭及頂部兩個黃色指示燈
短距離背景 & 前景抑制
我們的44B短距離背景與前景抑制感測器已停產,且不再銷售。
黑色Allen-Bradley矩形感測器,配有整合式電纜,側面為紅色感測面,頂部設有紅色及綠色LED指示燈。
短距離背景抑制感測器
我們的 Bulletin 42B 短距離背景抑制感測器已停產,不再銷售。
PH548.Q1
DC長距離背景抑制感測器
我們的長距離背景抑制感測器為標準感測器不適用的應用提供高效能感測。
長距離背景抑制感測器
我們的長距離背景抑制感測器採用堅固、緊湊的封裝,非常適合安裝在輸送線或振動碗送料器上。
中長距離測量光電雷射感測器
這些感測器非常適合中~長距離解決方案。
長距離測量光電雷射感測器
這些感測器非常適合長距離應用,包括錯誤防止應用。
短距離光電雷射感測器
這些Class II漫反射感測器專為精確感測小型目標而設計。
LaserSight™ 9000 光電雷射感測器
我們的 LaserSight™ 9000 感測器非常適合用於需要較長距離及小物體檢測的多塵與髒污應用。
HyperFocal: 0
距離測量光電雷射感測器
這些感測器非常適合精確的距離測量,並具備IO-Link功能以提升診斷能力。
18mm LaserSight™ 光電雷射感測器
我們的18mm雷射感測器是用於長距離、重型應用的通用光電感測器。
示教量測光電雷射感測器
這些感測器非常適合需要可靠檢查、定位和測量的應用。
非接觸式測量光電雷射感測器
這些感測器非常適合用於需要可靠非接觸式檢測、定位和測量的工業應用。
LaserSight™ RightSight™ 光電雷射感測器
我們的 LaserSight™ RightSight™ 感測器使用對眼睛安全的可見雷射光,並具有與標準 RightSight™ 產品相同的安裝方式。
45lfm電容式光電標籤感測器
45LFM 電容式光電標籤感測器
我們的 Bulletin 45LFM 電容式光電標籤感測器已停產,不再銷售。
光學光電標籤感測器
我們的光學標籤感測器專為在高速捲筒上檢測標準或不透明標籤而設計。
42SR系列6000緊湊型光電感測器
這些感測器在緊湊的封裝中提供可靠的通用感測功能。
42gr Series 9000診斷
42GR Series 9000診斷
我們的 Series 9000™ 診斷光電感測器已停產,且不再銷售。
42RL系列4000B長距離光電感測器
這些感測器是適用於各種工業應用的全尺寸解決方案。
60-GR Series 9000 閘門入口
這些感測器 獲得UL 325認可及UL 508列名 ,用於自動門禁控制(閘門進入)應用中的車輛偵測。
高速光纖感測器
我們的高速光纖感測器是一個 通用型、可安裝於DIN軌道的解決方案,非常適合高速或簡單的應用。
Lens Position: 840
DIN軌光纖放大器
我們的DIN導軌光纖放大器可檢測小物體,非常適合有限空間或需要高速檢測的應用。
長距離光纖感測器
我們的長距離光纖感測器具有 大型狀態指示顯示器 以及一鍵式多方向按鈕設定。
數位顯示光纖感測器
我們的數位顯示光纖感測器在纖薄的封裝中提供先進的零件檢測、診斷及自動教導功能。
纖薄型光纖感測器
我們的纖薄光纖感測器幾乎可以安裝在任何地方,並具有與較大型光纖感測器相當的感測範圍。
ClearSight™ RightSight™ 透明物體檢測感測器
這些感測器配備改良的光學系統,以提升對透明物體的檢測能力。
ClearSight 9000 透明物體檢測感測器
我們的 ClearSight 9000 透明物體檢測感測器採用創新光學技術,可最大化對比度,提升可靠性與生產力。
12mm金屬通用感測器
這些堅固耐用的感測器具備教學選項,可根據應用特性自動調整,以實現最佳性能。
PH B01
MiniSight™ 通用感測器
這些感測器具備業界最受歡迎的外形規格之一,並在更堅固的外殼中擁有許多額外功能。
不鏽鋼圓柱形感測器
這些感測器提供多種感測模式, 非常適合食品、飲料和製藥應用。
18mm 塑膠通用感測器
這些感測器非常適合輕型~中型工業應用。
HyperFocal: 0
30mm高功率通用感測器
這些感測器在堅固、易於安裝且靈活的安裝套件中提供高效能。
18mm金屬通用感測器
這些感測器專為重型工業應用而設計。
Series 9000通用感測器
擁有近300種配置,Series 9000感測器具備多功能性,可輕鬆與可程式控制器及其他電氣負載介接。
RightSight 通用型感測器
這些感測器專為輕度~中度工業用途而設計,具備緊湊且具適應性的外型,可提供卓越的檢測效能。
螢光感測器
我們的發光光電感測器可檢測人眼無法看見的發光 / 螢光粒子和材料的存在。
塑膠光纖纜線
這些塑膠光纖電纜 由單一壓克力單絲構成,與可見紅色狀態指示燈光源搭配使用時效率最高。
PH_B11
玻璃光纖纜線
我們的玻璃光纖電纜 通常比塑膠光纖更耐用,並且能夠承受更高溫度。
金屬光學叉式感測器
這些感測器專為工業環境中機器及輸送帶上的小零件檢測而設計。
塑膠光學叉式感測器
這些感測器是用於小零件檢測的低成本替代方案,可取代傳輸光束感測器。
ColorSight 真彩色感測器
這些真彩色感測器具備距離校正技術,可確保在最遠達65mm的範圍內進行一致的顏色檢測。
ColorSight 色彩與對比感測器
這些顏色和對比度感測器 具有三個輸出通道,允許同時感測三種不同顏色。
色彩套準標記感測器
這些感測器發出三種LED顏色,以辨別套準標記與背景之間的顏色差異。
5000系列感測器
5000系列模組化光電感測器及危險場所感測器可在嚴苛應用中提供正確檢測、靈活設定及耐用表現。
871P 罐裝感測器
我們的 Bulletin 871P 罐裝用矩形感測器專為感測尺寸 202~704 的金屬罐而設計,無需物理接觸。
871F 鋁製沖洗式
我們的 Bulletin 871F 鋁製塊狀感測器具有堅固的鋁製結構和 70mm 的感測範圍。
871L、872L 限位開關型式
我們的 Bulletin 871L 和 872L 塑膠限位開關式感測器是 NEMA 式限位開關的非接觸式替代方案。
871F Flat Pack 沖洗式
我們的 Bulletin 871F 塑膠平裝感測器非常適合需要極長感測距離的應用。
871P VersaCube 多位置
我們的 Bulletin 871P 矩形 VersaCube™ 多位置感測器是一個經濟實惠且多功能的解決方案,在便利且緊湊的封裝中滿足長距離感測需求。
802PR 玻璃聚酯限位開關型感測器
我們的 Bulletin 802PR 玻璃聚酯限位開關式感測器是限位開關的非接觸式替代方案,採用自熄性玻璃纖維強化聚酯本體。
871FM 金屬扁平封裝電感式近接感測器影片
此影片不僅重點介紹了 871FM 金屬扁平封裝電感式近接感測器的進階功能,還顯示了該感測器在實際產業應用中的測試情況。
871R、871S 環形與槽形
我們的 Bulletin 871R 環形感應式接近感測器是專用的感應式感測器,可判斷通過其內部的金屬物體是否存在。
871D WorldClamp
我們的 Bulletin 871D WorldClamp™ 感測器非常適合用於動力夾具和夾爪應用中的行程終點檢測。
871D 液壓定位
我們的 Bulletin 871D 氣缸位置感測器非常適合用於液壓與氣動氣缸的行程終點檢測。
872C 通用型
我們的 Bulletin 872C WorldProx™ 管狀通用型電感式接近感測器是針對較不嚴苛但仍具高要求應用的完美全方位解決方案。
871TM 管狀不銹鋼感測器
我們的 Bulletin 871TM 管狀不鏽鋼感測器非常適合惡劣或極端嚴苛的環境。這些感測器能抵抗衝擊、磨損和腐蝕,在一般感測器停止運作的地方仍能保持運作。
871C 類比
我們的 Bulletin 871C 管狀類比感測器是自給式、通用型、固態裝置,設計用於感測鐵質和非鐵質金屬物體的存在,無需接觸它們。
871T 食品與飲料
我們的 Bulletin 871T 管狀食品飲料感測器能夠承受食品飲料行業中的高壓沖洗式應用。
871C 擴展溫度範圍
我們的 Bulletin 871C 管狀延伸溫度感測器非常適合工業環境使用,在這些環境中溫度可高達212°F (100°C) 或低至−40°F (−40°C)。
871C 本質安全型
我們的 Bulletin 871C 管狀本質安全感測器為 NAMUR 式感測器——感測器輸入與輸出符合 NAMUR 規範(DIN 19234)。
管狀焊接現場免疫感測器
我們的焊接場免疫感測器具備對磁場及焊渣堆積的免疫能力。
871C 迷你管狀
我們的 Bulletin 871C 迷你管狀感測器是自給式、通用型、固態裝置,設計用於在無需接觸的情況下感測鐵質和非鐵質金屬物體的存在。
871TS 食品與飲料
我們的 Bulletin 871TS 食品飲料感應式接近感測器專為因應食品飲料產業中最嚴苛的應用而設計。
873M 通用型
我們的 Bulletin 873M 通用超音波感測器設計用於利用聲波偵測固體或液體目標。
873P 類比或離散輸出超音波感測器
我們的 Bulletin 873P 類比或離散輸出超音波感測器支援 IO-Link,非常適合用於其他感測技術可能面臨挑戰的應用場合,例如偵測透明、光亮或非反射性物體。
873E 清除物件
我們的 Bulletin 873E RightSound™ Clear Object 超音波感測器是由發射器與接收器組成的對射式感測器。
873C 鄰近式
我們的 Bulletin 873C 接近式超音波感測器可在最遠1m(3.3′)的距離偵測固體和液體目標。
可重構3D感測
我們的 Swift-E 3D 可重新配置感測器非常適合用於完整性(物品數量)檢查、產品高度檢測或裝箱填充及棧板堆疊分層。
電容式接近感測器
我們的電容式接近感測器具備金屬、非金屬、固體及液體檢測功能,並可透過其他材料偵測某些目標物。
速度感測開關
我們的 Bulletin 808 速度感測開關可在預定速度下提供電氣接點信號,用於插入制動、反插入制動、速度感測及旋轉方向檢測。
流量開關
我們的 Bulletin 839E 固態流量開關可監控並顯示液體介質的流速,範圍為 0.03~3m/s(0.1~9.84ft/s)。此感測器可同時測量流量與溫度,並提供兩種不同的探頭插入長度。
機電式壓力控制
我們的 Bulletin 836 機電式壓力控制器專為控制或監控多種氣動或液壓應用的運行條件而設計。
固態壓力感測器
我們的 Bulletin 836P 固態壓力感測器可測量液體或氣體,測量範圍為 −14.5~10000psi。這些感測器提供顯示型和非顯示型型號,具備 IO-Link 技術、離散式和類比輸出。
外部可調式機電壓力控制
我們的 Bulletin 836T 外部可調式機電壓力控制器符合運輸和工具機產業的傳統要求。
電阻式溫度檢測器
我們的 Bulletin 837RTD 電阻溫度檢測器具有寬廣的溫度範圍 −50~+200°C(−58~+392°F)、探頭長度和製程連接。
固態溫度感測器
我們的 Bulletin 837T 固態溫度感測器能夠測量液體、氣體和蒸氣中的溫度,測量範圍為 −50~+250°C(−58~+482°F)。
837E 固態溫度開關
我們的 Bulletin 837E 固態溫度開關已停產且不再銷售。我們建議您遷移至 Bulletin 837T 固態溫度感測器。
機電式溫度控制
我們的Bulletin 837機電溫度控制系列狀態感測產品包括堅固耐用的工業級溫度控制器。
浮球開關
我們的 Bulletin 840 浮球開關是重型工業控制裝置。它們會根據液位變化來開啟和關閉接點。
固態液位開關
我們的 Bulletin 840E 固態液位開關採用微處理器技術,專為承受嚴苛的工業環境和沖洗式應用而設計,例如儲槽、容器及管道中的液位監測。
802XR NEMA Type 7 & 9 密封接點
我們的 Bulletin 802XR NEMA Type 7 和 9 密封接點危險場所限位開關可在美國國家電工法規中定義為 Class I、Groups B、C 或 D 或 Class II、Groups E、F 或 G 的大氣環境和場所中運作。
802X NEMA 防水
我們的 Bulletin 802X NEMA Type 4 防水限位開關專為室內使用而設計,可保護內部零件免受滲水、濺水、落水或水管直噴水的影響。
802R NEMA Type 13 密封接點
我們的 Bulletin 802R NEMA Type 13 密封接點危險場所限位開關採用堅固的單一接點,密封於玻璃外殼中,即使在受污染的大氣環境下也能保持優異的接點可靠性。
802K 30mm金屬
我們的 Bulletin 802K 30 mm 金屬限位開關具有多種選項,包括瞬動動作、慢斷/慢合,具備2、3或4接點配置,以及多種致動器頭部選擇。
802X 防水限位開關
我們的 Bulletin 802X 防水限位開關的內部零件在 NEMA 規定的 Type 4 防水外殼測試限制範圍內,能防止飛濺或軟管直射的水滲透。這些開關不具備防雨雪或防結冰功能。
801 通用型
我們的 Bulletin 801 通用限位開關非常適合各種應用。快動限位開關在機構移動至所需距離時具有高快動穿越力。
802T 低能量限位開關
我們的 Bulletin 802T 低能量限位開關採用焊接金銀合金觸點,可形成防止表面氧化物的保護屏障。
802MC 耐腐蝕限位開關
我們的 Bulletin 802MC 耐腐蝕限位開關已預接線並於工廠密封,可在潮濕或乾燥環境中提供腐蝕防護。
802T Oiltight 限位開關
我們的 Bulletin 802T 油密限位開關提供重載先導額定值、小尺寸、高度多功能性,以及堅固的 NEMA Type 13 油密結構。
802G重力回歸限位開關
我們的 Bulletin 802G 重力復歸限位開關是插入式、重力復歸限位開關,具有極低的操作扭矩。
802T NEMA型限位開關
我們的 Bulletin 802T 直接開啟動作限位開關依據 ISO 14119 用於安全應用。這些限位開關具有與其他 NEMA 型式限位開關相同的安裝尺寸。
802M 原廠密封限位開關
我們的 Bulletin 802M 工廠密封限位開關符合 NEMA 1、4、6P、13 外殼的要求。
802B 精密限位開關
我們的 Bulletin 802B 精密限位開關採用壓鑄外殼,配有1/2NPT導管入口。這些開關提供五種獨特的頭部配置和兩種安裝方式。每個頭部均有標準型或配備橡膠護套以增強密封性的選項。
802B 小型精密
我們的 Bulletin 802B 小型限位開關與 802B 精密限位開關相似,但具有一些額外功能。它們具有 NEMA 6 和 IP67 外殼防護等級、密封控制電纜入口的橡膠電纜接頭,以及 12 種頭部配置。
802B 緊湊型
我們的 Bulletin 802B 緊湊型限位開關體積小巧,外殼堅固,非常適合安裝在傳統NEMA型限位開關無法安裝的狹小區域。
IO-Link 上的感測器可實現 Connected Enterprise®
觀看具備 IO-Link 的智慧感測器如何為 Connected Enterprise® 啟用智慧機器。
871FM Mini Flat Pack Washdown
我們的 Bulletin 871FM 迷你扁平包裝感測器採用金屬外殼,部分型號配備全不鏽鋼外殼及感測面,以滿足嚴苛的應用需求。
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
  4. Chevron LeftChevron Left 工業感測器與開關