Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

透過強韌通訊策略激發創新的六大方式

設計出可以預測變化、調整並提升創新力,同時不犧牲穩定性的工業通訊。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
手碰觸電子按鈕,上面寫著「智慧產業」,且按鈕連接到其他技術標誌

強韌的工業通訊策略旨在維護、承受並在中斷(從技術故障到網路攻擊)期間快速復原連線能力,但重點不僅如此。

強韌的工業通訊是全天候生產的基礎,當數位創新加速發展時,亦可支援安全、可擴充且隨時可用的營運。Rockwell Automation 與世界經濟論壇的立場一致,都認為韌性與創新是互補的目標,並不衝突,且點出了支援下一代工業通訊,以工程為導向的六大實際推手:

  1. 內建安全通訊
  2. 標準化的通訊協定,讓資料交換更加可靠
  3. 可保護投資的可交互運作性
  4. 可持續運作的容錯網路基礎建設
  5. 可擴充的智慧型裝置通訊
  6. 可提供營運見解的通訊

這些策略有助於製造商採用新的數位功能,例如遠端營運、分析和 AI,同時保有工業環境所需的營運穩定性、確定性和信任。

創新不必以韌性作為代價

全球製造商持續面臨保持創新,同時還要維持穩定、可預測營運的壓力。世局瞬息萬變,強韌的通訊系統對於整個工業環境的透明度、協調和整合至關重要。工業通訊必須長時間可靠穩定,並能夠導入新功能,也不會中斷現有的運作。全球產業風險探討更是強化了此一實情。

以下是 Rockwell Automation 協助打造強韌工業通訊系統的六大方式,好讓您隨時準備好迎接未來。

1. 內建安全通訊

安全通訊採用廣為接受的 IETF 標準來驗證端點,並協助保護資料機密性和完整性。例如,CIP Security 可為控制層通訊提供此類防護,有效降低關鍵操作遭到竄改或攔截的風險。內建 Rockwell Automation 技術的解決方案有助於抵禦網路型威脅,而不需要複雜的通道或雙堆疊配置。這些技術是 Rockwell Automation 嵌入式診斷和控制解決方案的基礎,透過設計的可靠連線能力實現創新,而不是透過外掛。

2. 標準化的通訊協定,讓資料交換更加可靠

Rockwell Automation 仰賴廣泛採用的通訊協定,例如 EtherNet/IP、OPC UA 及其他如 MQTT 和 HTTPS 的通訊協定,以橫跨控制、安全、運動和資訊系統進行資料交換。這些標準可提升可靠性,並支援可擴充、符合未來需求的營運。以標準乙太網路 TCP 和 IP 傳輸層為基礎建立完善的標準化通訊協定,能夠建立統一的數位基礎,以便設計者在越來越多裝置連線的世界中進化、調整和創新。更棒的是,還有可重複使用的豐富內容生態系統,包括預先定義的裝置設定檔、資訊模型、資料庫和整合範本,以加速開發並簡化系統整合。

3. 可保護投資的可交互運作性

強韌的通訊技術必須整合舊有與現代資產,以支援營運需求。Rockwell Automation 採用的通訊技術可透過穩固的基礎,在裝置和路由型網路之間實現無縫通訊,並保護現有投資,同時支援現代化計畫。

我們透過跨世代技術的通訊,協助製造商縮短停機時間、簡化升級作業,並打造符合營運需求的未來系統。

4. 可持續運作的容錯網路基礎建設

Rockwell Automation 工業網路產品組合包括 Stratix® 管理型交換機,可設計分段、可擴充的乙太網路架構,以隔離故障並在負載下維持效能。它提供高可用性和快速復原功能,有助於支援持續營運的需求。

5. 可擴充的智慧型裝置通訊

Rockwell Automation 可針對各種效能需求進行可擴充的智慧型裝置通訊,從簡單的機櫃內元件(如按鈕與過載)到頻寬與對於延遲敏感的資產(如機器人與協調伺服系統)。

例如, EtherNet/IP In-cabinet 可簡化高密度入門級裝置的連線能力、減少安裝工作,並提升維護團隊的機櫃層級透明度。相同的 EtherNet/IP 架構延伸至需要運動與安全協調等功能的高效能智慧型裝置。這種統一的通訊方式搭配 ControlLogix® 5590 控制器,可實現橫跨離散、製程、運動和機器人應用的高速、多領域控制,以便製造商可在加速創新的同時擴大營運和維護效能。

6. 可提供營運見解的通訊

連線能力有助於提供見解。OPC UA 提供結構化資料存取,而 FactoryTalk® Optix™ 可加速控制資產邊緣的應用程式開發,為您選擇的裝置提供及時、脈絡化的見解。

為未來做好準備,就從強韌的工業通訊基礎開始

無論您是要將舊有系統現代化,還是設計全新項目的應用,Rockwell Automation 都能為未來的挑戰提供強韌的技術。探索這些強韌的通訊技術推手:

  • ControlLogix 5590 – 內建安全功能的高效能可程式邏輯控制器
  • EtherNet/IP In-cabinet – 簡化的 In-Cabinet 智慧型裝置連線能力
  • Stratix® 管理型乙太網交換器 – 容錯工業網路
  • FactoryTalk Optix–邊緣對裝置視覺化

已發佈 2026年2月26日

主題: Accelerate Digital Transformation Drive Sustainability Empower People Cybersecurity Networks & Infrastructure Industrial Automation & Control Digital Transformation Sustainability Motion Control Motor Control Industrial Control Products Programmable Controllers Sensors & Switches FactoryTalk Optix

Jessica Forguites
Jessica Forguites
技術平台主管,Rockwell Automation
Jessica Forguites 是 Rockwell Automation 工業網路的技術平台主管,專注於工業裝置與控制系統的乙太網連線能力。她擁有25年的產業經驗,涵蓋裝置整合、通訊技術與產品領導力。
訂閱Rockwell Automation

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

立即訂閱

您可能也會對以下內容感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 部落格
  5. Chevron LeftChevron Left 透過強韌通訊策略激發創新的六大方式