Loading

無線射頻識別系統
Allen-Bradley

我們的無線射頻識別(RFID)系統非常適合在輕工業應用中追蹤和記錄產品於製造過程及其後續流程中的移動情況。
Loading
  1. 產品
  2. 概述
  3. 文件
  4. 認證
Open All Close All
產品
排序與過濾
CloseClose
過濾與改善
清除全部
(2)
(10)
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
  • 順時針拼貼-圓形黑色30mm標籤,黑色80×90mm矩形收發器,30mm圓柱形收發器,IO-Link Master模組,18mm圓柱形收發器,黑色40×40mm方形收發器
  • 40×40mm方形黑色 EtherNet/IP™ 收發器,配有綠色 LED 指示燈和單一連接埠。
  • 矩形 56RF EtherNet/IP™ 介面模組,具備 2 個連接埠、輸入與輸出連接
順時針拼貼-圓形黑色30mm標籤,黑色80×90mm矩形收發器,30mm圓柱形收發器,IO-Link Master模組,18mm圓柱形收發器,黑色40×40mm方形收發器
40×40mm方形黑色 EtherNet/IP™ 收發器,配有綠色 LED 指示燈和單一連接埠。
矩形 56RF EtherNet/IP™ 介面模組,具備 2 個連接埠、輸入與輸出連接
Chevron LeftChevron Left
順時針拼貼-圓形黑色30mm標籤,黑色80×90mm矩形收發器,30mm圓柱形收發器,IO-Link Master模組,18mm圓柱形收發器,黑色40×40mm方形收發器
Chevron LeftChevron Left
40×40mm方形黑色 EtherNet/IP™ 收發器,配有綠色 LED 指示燈和單一連接埠。
18mm直徑I/O Link高頻無線射頻識別收發器
長距離5m超高頻無線射頻識別收發器
短距離1.5米超高頻無線射頻識別收發器
矩形 56RF EtherNet/IP™ 介面模組,具備 2 個連接埠、輸入與輸出連接
Allen-Bradley 標誌

我們的無線射頻識別(RFID)系統非常適合在輕工業應用中追蹤和記錄產品於製造過程及其後續流程中的移動。HF 無線射頻識別系統標籤、收發器和介面均依據 ISO 15693 開放標準設計。UHF 無線射頻識別收發器則依據 Global Gen2 標準設計。


除了我們的56RF EtherNet/IP™啟用系統外,Rockwell Automation還有兩項新產品:

  • 我們全新的59RF系列HF無線射頻識別讀寫收發器具備IO-Link功能 
  • 我們的 58UHF系列EtherNet/IP™長距離無線射頻識別讀寫收發器

此解決方案可輕鬆整合至Connected Enterprise®,直接將數據傳送至控制系統,有助於減少停機時間並提升生產力。

  56RF HF 無線射頻識別 59RF HF 無線射頻識別 58UHF 無線射頻識別
通訊 EtherNet/IP™ IO-Link EtherNet/IP™
感測距離 55~168mm (2.16~6.6″) 40~78mm (1.59~3.07″) 1.5~5m (4.92~16.4′)
工作電壓 24V DC
外殼防護等級 IP67 IP67/68/69K IP66/67
頻率 13.56MHz 902~928MHz
865~868MHz
最大輸出電流 每個收發器100mA 每個收發器200mA 每個收發器0.5A
合規性 ISO/IEC 15693 ISO/IEC 15694 ISO 18000-63

應用

我們的無線射頻識別系統的典型應用包括:

  • 資產追蹤
  • 汽車
  • 數據採集
  • 食品與製藥
  • 產品處理
  • 安全與門禁
  • 工具管理

塗裝應用

沖壓應用


附加資訊

IO-Link 上的感測器可實現 Connected Enterprise®
影片
IO-Link 上的感測器可實現 Connected Enterprise®

觀看具備 IO-Link 的智慧感測器如何為 Connected Enterprise® 實現智慧機器。

具備 IO-Link 技術的智慧型裝置
具備 IO-Link 技術的智慧型裝置
具備 IO-Link 技術的智慧型裝置
IO-Link 技術是一項全球開放標準協定,透過將 IO-Link 支援裝置連接至 IO-Link 主控模組,將感測器及其他現場裝置整合至我們的 Connected Enterprise。
了解更多

軟體

無線射頻識別模擬器是一款基於 Windows 的軟體程式,旨在協助設置無線射頻識別應用。該模擬器允許選擇 Rockwell Automation 提供的幾乎所有收發器與標籤組合。透過改變標籤與收發器之間的距離及線速度,使用者能夠快速判斷其應用的最優設置。

注意:本模擬器為協助設置無線射頻識別應用的工具。所顯示的數值為理論估算值,個別系統內的變化可能會影響實際數值。

若要安裝 無線射頻識別模擬器:

  1. 下載無線射頻識別模擬器軟體資料夾內的所有內容。
  2. 依照無線射頻識別模擬器安裝說明進行安裝。
  3. 請參閱無線射頻識別模擬器手冊,以獲得快速導覽及模擬器的一般概述。

您可能也會感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文件
Product Profiles 出版品資源
高頻工業無線射頻識別(HF 無線射頻識別)產品簡介 HFRFID-PP001_-EN-P
Miscellaneous 出版品資源
智能追蹤與追溯解決方案型錄 RFID-BR001_-EN-P
認證
認證
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • 已取得所有適用指令的CE標誌
  • C-Tick
  • cULus Listed
  • 已取得所有適用法規的UKCA標誌

認證適用於有標示的產品。請參閱我們的 產品認證 網站,以取得合規聲明、證書及其他認證詳細資訊。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 工業感測器與開關
  5. Chevron LeftChevron Left 無線射頻識別系統