Loading

具備 IO-Link 技術的智慧裝置
Allen-Bradley

IO-Link 技術是一項全球開放標準協定,透過將 IO-Link 支援裝置連接至 IO-Link 主控模組,將感測器及其他現場裝置整合至我們的 Connected Enterprise。
Loading
  1. 概述
  2. 文件
Open All Close All
概述

智慧設備的價值

您可以非常高效地將智慧設備的數據直接傳送至控制系統。具備IO-Link功能的設備具有高度靈活性,能夠透過提供診斷和數據(包括詳細的機器健康狀態),讓機器更有效地運作,進而提升正常運行時間並增加生產力。

IO-Link技術的優勢包括:

  • 降低庫存及營運成本
  • 提升正常運行時間 / 生產力
  • 簡化設計、安裝、設定與維護
  • 提升靈活性與可擴展性
IO-Link 上的感測器可實現 Connected Enterprise®
影片
IO-Link 上的感測器可實現 Connected Enterprise®

觀看具備 IO-Link 的智慧感測器如何為 Connected Enterprise® 實現智慧機器。

Allen-Bradley 標誌

IO-Link 啟用設備

IO-Link 啟用產品提供進階功能和診斷,只能透過 IO-Link 主控模組存取。這些現場設備在未連接到 IO-Link 啟用控制系統時,會如同標準控制運作,因此您可以為標準I/O(SIO)應用和 IO-Link 應用備存相同的設備。這簡化了選擇流程並降低庫存成本。

 

感測器

  • 42AF 長距離通用感測器
  • 42EF RightSight 通用感測器
  • 42JS 和 42JT VisiSight 感測器
  • 45CRM 色彩配準標記感測器
  • 45DMS 距離測量感測器
  • 45LMS 雷射測量感測器
  • 45PLA 偏振光陣列感測器
  • 46CLR ColorSight 真彩色感測器
  • 46DFA DIN 導軌光纖放大器
  • 56RF 高頻無線射頻識別 (無線射頻識別)
  • 836P 固態壓力感測器
  • 837T 固態溫度感測器
  • 871C 迷你管狀感測器
  • 871FM 迷你扁平封裝感測器
  • 871TM 管狀不鏽鋼感測器
  • 873P 類比或離散輸出超音波感測器

輸出裝置

  • 856T Control Tower 堆疊燈
  • 1694 模組化電子電路保護器

主站

  • 5034 PointMax I/O 模組
  • 5032 ArmorBlock 5000 I/O 區塊
  • 1732 ArmorBlock I/O 模組
  • 1734 POINT I/O 模組
影片
ArmorBlock 5000® On-Machine™ I/O

探索我們的 ArmorBlock 5000 I/O 搭配 IO-Link 技術,如何協助簡化工程設計並提升營運敏捷性,即使在嚴苛環境中也能發揮效能。


工具與資源以下工具與資源旨在協助您為您的應用選擇合適的智慧裝置。

Smart Sensors
Smart Sensors
互動式型錄
互動式型錄
Smart Sensors
Our Smart Sensors are integral components of The Connected Enterprise®. Learn how they can help optimize your manufacturing, production, and maintenance.
了解更多
Industrial Smart Devices for Smarter Machines
Industrial Smart Devices for Smarter Machines
能力
能力
Industrial Smart Devices for Smarter Machines
Smart devices are integral components for smart machines and are the first step to capture operational data.
了解更多
Discover the Value of Industrial Smart Devices
Discover the Value of Industrial Smart Devices
概述
概述
Discover the Value of Industrial Smart Devices
Our smart devices are an integrated, scalable solution that offers new efficiencies and reduced total cost of ownership.
了解更多
ArmorBlock 5000 I/O 區塊
Allen-Bradley ArmorBlock 5000 I/O,Bulletin 5032,IO-Link 主站,系列
產品
ArmorBlock 5000 I/O 區塊

專為惡劣環境而設計,我們的 ArmorBlock 5000™ I/O 提供可擴展性,有助於減少總安裝時間與成本以及非計劃性停機。這些工業級強化模組具備最高達IP69K的防護等級、三種電源變體、靈活的安裝選項,以及Class A與Class B IO-Link連接埠。

了解更多

ArmorBlock I/O 模組
Allen-Bradley 1732 ArmorBlock I/O
產品
ArmorBlock I/O 模組

我們的 Bulletin 1732D 和 1732E ArmorBlock® I/O 模組提供低成本、強化型 I/O,適用於機器上使用。 這些模組可用於 DeviceNet® 和 EtherNet/IP™ 網路,並適合用於焊接應用及機器人末端執行器應用。

了解更多

文件
Product Profiles 出版品資源
整合型智慧感測器解決方案快速參考指南 IOLINK-SP001
Miscellaneous 出版品資源
具備 IO-Link 的智慧感測器型錄 IOLINK-BR001
智慧機器整合智慧感測器系統與IO-Link採購規格 IOLINK-SR001_-EN-E
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left Network Security & Infrastructure
  5. Chevron LeftChevron Left 具備 IO-Link 技術的智慧型裝置