Loading

VisiSight 微型光電感測器
Allen-Bradley

我們的 Bulletin 42JA、42JB 和 42JT VisiSight™ 感測器提供小型矩形封裝,具備可見光束以便於對準,並配有螺紋金屬嵌件,以加快安裝和更換速度。
Loading
  1. 產品
  2. 概述
  3. 文件
  4. 認證
Open All Close All
產品
排序與過濾
CloseClose
過濾與改善
清除全部
(15)
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
  • 一名戴著黃色安全帽的男子從肩膀上方視角觀看,他正舉起一個黑色的Allen-Bradley 42JA VisiSight光電感測器。
  • 三個Allen-Bradley 42系列黑色矩形感測器。
  • 黑色 42JA VisiSight 感測器的靜態視圖,配有紅色鏡頭、指示 LED、頂部調節旋鈕,以及自底部延伸出的整合式快速電纜連接器。
  • 黑色Allen-Bradley矩形感測器,透明鏡片朝左。
  • 黑色Allen-Bradley矩形感測器,紅色鏡片朝右。
  • 42JB-D2MNA1-Y4--Iso.png
  • 42JB-B2MPB1-P4--Iso.png
  • 單一黑色 42JR 光電感測器,配備綠色 LED
一名戴著黃色安全帽的男子從肩膀上方視角觀看,他正舉起一個黑色的Allen-Bradley 42JA VisiSight光電感測器。
三個Allen-Bradley 42系列黑色矩形感測器。
黑色 42JA VisiSight 感測器的靜態視圖,配有紅色鏡頭、指示 LED、頂部調節旋鈕,以及自底部延伸出的整合式快速電纜連接器。
黑色Allen-Bradley矩形感測器,透明鏡片朝左。
黑色Allen-Bradley矩形感測器,紅色鏡片朝右。
42JB-D2MNA1-Y4--Iso.png
42JB-B2MPB1-P4--Iso.png
單一黑色 42JR 光電感測器,配備綠色 LED
Chevron LeftChevron Left
一名戴著黃色安全帽的男子從肩膀上方視角觀看,他正舉起一個黑色的Allen-Bradley 42JA VisiSight光電感測器。
Chevron LeftChevron Left
三個Allen-Bradley 42系列黑色矩形感測器。
黑色 42JA VisiSight 感測器的靜態視圖,配有紅色鏡頭、指示 LED、頂部調節旋鈕,以及自底部延伸出的整合式快速電纜連接器。
黑色Allen-Bradley矩形感測器,透明鏡片朝左。
黑色Allen-Bradley矩形感測器,紅色鏡片朝右。
42JB-D2MNA1-Y4--Iso.png
42JB-B2MPB1-P4--Iso.png
單一黑色 42JR 光電感測器,配備綠色 LED
Allen-Bradley 標誌

我們的 Bulletin 42JA、42JB 和 42JT VisiSight™ 感測器採用小型矩形封裝,配備可見光束以便於對準,並設有螺紋金屬嵌件,可加快安裝與更換速度。每個型號均提供 PNP 或 NPN 以及光動作或暗動作輸出。 


Bulletin 42JT VisiSight™ 微型光電感測器

  • 在特定 42JT 感測器中整合嵌入式 IO-Link 通訊協定,有助於減少停機時間並提高生產力
  • 支援 IO-Link 的感測器提供先進功能與診斷,包括自動設備配置、多重設定檔、趨勢、描述性標籤及設備專屬參數
  • 第 1 類 "Eye Safe" 紅色雷射光束
  • 獨特的 "auto PNP/NPN" 輸出可降低庫存成本並簡化安裝與維護
  • 教學按鈕可用於靈敏度及 LO/DO 選擇
  • IP69K 與 ECOLAB 認證外殼
  • 可見紅色 LED 光源,便於對準
  • 透明物體檢測
  • 顏色與對比度檢測

Bulletin 42JS VisiSight 微型光電感測器

  • 線性靈敏度調整旋鈕或無調整型號
  • IP67 認證外殼
  • 可見紅色 LED 光源,便於對準

Bulletin 42JA VisiSight 微型光電感測器

  • 具備多種連接方式、可調感測範圍(特定型號)及輸出類型,提升應用彈性
  • 提供 360° 可見 LED 狀態指示燈
  • 具備 IP67 外殼等級,適用於嚴苛工業環境
  • 所有型號均提供可見光源,便於對準
  • 具備可選擇明/暗操作調整旋鈕
  • 另有紅外線光源的透射光束型號,具備優異的串擾抗性
  • 提供輸入以停用透射光束發射器的光源
  • 具備多種感測模式,滿足廣泛應用需求
  • 適用於物料搬運、包裝及其他產業
Rockwell Automation發布新型具成本效益的光電感測器,適用於全球應用
NewsNews
新聞稿
Rockwell Automation發布新型具成本效益的光電感測器,適用於全球應用
立即閱讀

  42JA VisiSight M20A 42JS VisiSight M20S 42JT VisiSight M20T
漫反射 1m 250mm, 800mm 250mm, 800mm
背景抑制 可調 − 100mm, 350mm 55mm, 130mm固定 125mm, 200mm, 400mm
背景 反射 可調 − 350mm - -
偏振回歸反射 5m 3m 6m
透明物體 2.5m - 2m
透射光束 10m (紅光), 15m (IR) 10m (紅光), 10m (IR) 13m (紅光), 18m (雷射)
光源 紅色LED 紅色LED 紅色LED
紅外線 (T-Beam) 紅外線 (T-Beam) Class 1雷射
輸出模式 可選擇L.O 或 D.O 互補L.O 和 D.O 可教學L.O. 和 D.O
輸出類型 依Cat No.分為NPN 或 PNP 依Cat No.分為NPN 和 PNP 自動PNP 或 NPN
工作電壓 DC DC DC
響應時間 1ms 1ms 0.5ms
外殼防護等級 IP67 IP67 IP67和IP69K
IO-Link啟用 - - 嵌入式




附加資訊

IO-Link 上的感測器可實現 Connected Enterprise®
IO-Link 上的感測器可實現 Connected Enterprise®

觀看具備 IO-Link 的智慧感測器如何為 Connected Enterprise® 實現智慧機器。

立即觀看
IO-Link技術
IO-Link技術

IO-Link技術是一項全球開放標準協議,透過將支援IO-Link的裝置連接至IO-Link主模組,將感測器整合到我們的Connected Enterprise®中。您可以非常高效地將感測器的資料直接傳送至控制系統。具備IO-Link功能的感測器具有高度彈性,能夠為控制器提供診斷資訊,使機器運作更為有效率。除了產品檢測外,感測器還能提供詳細且精確的機器健康狀態,以提升運作時間。

開始使用

您可能也會感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文件
Product Profiles 出版品資源
Bulletin 42JT VisiSight 配備 IO-Link 的光電感測器產品簡介 42JT-PP002_-EN-P
整合型智慧感測器解決方案快速參考指南 IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous 出版品資源
存在感測型錄 SENSOR-BR001_-EN-P
認證
認證
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
IO-LinkIO-Link
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • 符合所有適用指令的CE標誌
  • cULus Listed
  • IO-Link
  • 符合所有適用法規的UKCA標誌

認證適用於有標示的產品。請參閱我們的 產品認證 網站,以取得合規聲明、證書及其他認證詳細資訊。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 工業感測器與開關
  5. Chevron LeftChevron Left VisiSight 微型光電感測器