Loading

電容式接近感測器
Allen-Bradley

我們的電容式接近感測器具備金屬、非金屬、固體及液體檢測功能,並可透過其他材料偵測某些目標物。
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
  • 黑色圓柱形電容式感測器,桶徑30mm,配備DC微型快速接頭

    875L-M16NP30-D4: DC shielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

  • 黑色圓柱形電容式感測器,具有18mm筒身直徑和DC微型快速接頭

    875L-N12NP18-D4: DC unshielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

  • 黑色34mm長方形電容式感測器,配黑色2m PVC電纜

    875F-M10CP34-FP02: DC shielded rectangular capacitive proximity sensor with Pico QD pigtail

  • 黑色圓柱形電容式感測器,桶徑30mm,2m PVC電纜

    875L-F16B30-A2: AC shielded tubular capacitive proximity sensor with 2m PVC cable

  • 黑色圓柱形電容式感測器,30mm桶身直徑,DC微型快速接頭,IO-Link版本

    875L-N25NP30-D4: DC unshielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

  • 四個黑色電容式感測器的拼貼圖(順時針方向:12點位置為具有18mm筒徑和DC微型快速接頭的圓柱形感測器,1點位置為34mm長的矩形感測器配黑色2mPVC電纜,7點位置為具有30mm筒徑、2mPVC電纜的圓柱形感測器,11點位置為具有30mm筒徑和DC微型快速接頭的圓柱形感測器)
黑色圓柱形電容式感測器,桶徑30mm,配備DC微型快速接頭

875L-M16NP30-D4: DC shielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

黑色圓柱形電容式感測器,具有18mm筒身直徑和DC微型快速接頭

875L-N12NP18-D4: DC unshielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

黑色34mm長方形電容式感測器,配黑色2m PVC電纜

875F-M10CP34-FP02: DC shielded rectangular capacitive proximity sensor with Pico QD pigtail

黑色圓柱形電容式感測器,桶徑30mm,2m PVC電纜

875L-F16B30-A2: AC shielded tubular capacitive proximity sensor with 2m PVC cable

黑色圓柱形電容式感測器,30mm桶身直徑,DC微型快速接頭,IO-Link版本

875L-N25NP30-D4: DC unshielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

四個黑色電容式感測器的拼貼圖(順時針方向:12點位置為具有18mm筒徑和DC微型快速接頭的圓柱形感測器,1點位置為34mm長的矩形感測器配黑色2mPVC電纜,7點位置為具有30mm筒徑、2mPVC電纜的圓柱形感測器,11點位置為具有30mm筒徑和DC微型快速接頭的圓柱形感測器)
Chevron LeftChevron Left
黑色圓柱形電容式感測器,桶徑30mm,配備DC微型快速接頭
Chevron LeftChevron Left
黑色圓柱形電容式感測器,具有18mm筒身直徑和DC微型快速接頭
黑色34mm長方形電容式感測器,配黑色2m PVC電纜
黑色圓柱形電容式感測器,桶徑30mm,2m PVC電纜
黑色圓柱形電容式感測器,30mm桶身直徑,DC微型快速接頭,IO-Link版本
四個黑色電容式感測器的拼貼圖(順時針方向:12點位置為具有18mm筒徑和DC微型快速接頭的圓柱形感測器,1點位置為34mm長的矩形感測器配黑色2mPVC電纜,7點位置為具有30mm筒徑、2mPVC電纜的圓柱形感測器,11點位置為具有30mm筒徑和DC微型快速接頭的圓柱形感測器)
Allen-Bradley 標誌

我們的Bulletin 875電容式接近感測器 具有可調整的感測距離,非常適合對其他感測技術具有挑戰性的應用。電容式感測器除了可偵測標準金屬目標外,還能偵測非金屬固體和液體。它們甚至可以透過某些其他材料感測到部分目標的存在,因此在其他技術無法應用的情況下,是理想的選擇。

這些感測器提供圓柱形或小型矩形型號,具備防潮防塵能力,並具有提升的電磁干擾(EMI)抗擾性,特別是針對由驅動器產生的干擾。特定型號支援IO-Link,有助於最大限度減少停機時間並提升生產力。


 

875L AC

875L DC

875F 

IO-Link

否

是

否

感測範圍

可調整

  • M18 可選擇 3~8mm 齊平式或 3~12mm 非齊平式
  • M30 可選擇 2~16mm 齊平式或 4~25mm 非齊平式

可調整

  • M18 可選擇 0~8mm 齊平式或 0~12mm 非齊平式
  • M30 可選擇 0~16mm 齊平式或 0~25mm 非齊平式

不可調整

  • 開箱即用:壁厚
    • 塑膠 0.5~6mm(非導電塑膠壁)
    • 玻璃 0.5~4mm(非導電玻璃壁) 

外殼防護等級

IP67

IP69K

IP69K

圓筒直徑(尺寸)

18mm、30mm

18mm、30mm

外殼長度 34mm

工作電壓

AC

DC

DC

抗噪能力

高

高

高

形狀

圓柱形

圓柱形

扁平/矩形

檢測對象

塑膠、化學品、木材、陶瓷和玻璃,以及包裝材料

工業應用中的大多數固體或液體目標

可透過非金屬容器壁檢測水基(導電)液體,並可自動適應各種厚度的塑膠或玻璃壁

工作溫度

−25~+80°C (−13~+176°F)

−30~+85°C (−22~+185°F)

−25~+80°C (−13~+176°F)

具備 IO-Link 技術的智慧型裝置
IO-Link 標誌
產品
具備 IO-Link 技術的智慧型裝置

IO-Link技術是一項全球開放標準協定,透過將支援IO-Link的裝置連接至IO-Link主模組,將感測器及其他現場裝置整合至我們的連網企業中。

IO-Link 上的感測器可實現 Connected Enterprise®
影片
IO-Link 上的感測器可實現 Connected Enterprise®

觀看具備 IO-Link 的智慧感測器如何為 Connected Enterprise® 實現智慧機器。

智慧感測器
智慧感測器
互動式型錄
互動式型錄
智慧感測器
我們的智慧感測器是 The Connected Enterprise® 的重要元件。了解它們如何協助您達到最佳的製造、生產和維護。
了解更多

您可能也會感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文件
Miscellaneous 出版品資源
存在感測型錄 SENSOR-BR001_-EN-P
認證
認證
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • 已針對所有適用指令加貼CE標誌
  • 已針對所有適用法規加貼UKCA標誌

認證適用於有標示的產品。請參閱我們的 產品認證 網站,以取得合規聲明、證書及其他認證詳細資訊。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 工業感測器與開關
  5. Chevron LeftChevron Left 電容式接近感測器