Loading

Partidas suaves em média tensão

Nossas partidas suaves em média tensão aplicam uma tensão reduzida a um motor CA de média tensão para permitir partidas e paradas suaves, limitam a corrente de energização e reduzem os efeitos do fenômeno golpe de aríete em sistemas de bombeamento.
Partidas suaves em média tensão
Nossas partidas suaves em média tensão aplicam uma tensão reduzida a um motor CA de média tensão para permitir partidas e paradas suaves, limitam a corrente de energização e reduzem os efeitos do fenômeno golpe de aríete em sistemas de bombeamento.
Controle do motor
    • Contatores combinados NEMA
    • Contatores combinados NEMA
    • Contatores IEC
    • Contatores IEC
    • Contatores NEMA
    • Contatores NEMA
    • Contatores de estado sólido
    • Contatores de estado sólido
    • Chaves de carga 194E
    • Chaves de carga 194E
    • Chaves de controle e carga 194L
    • Chaves de controle e carga 194L
    • Chaves de interrupção de carga 1592
    • Chaves de interrupção de carga 1592
    • Chave de isolamento 1503
    • Chave de isolamento 1503
    • Gabinetes para fins gerais
    • Gabinetes para fins gerais
    • Gabinetes de botão pulsador
    • Gabinetes de botão pulsador
    • CENTERLINE IEC 2500
    • CENTERLINE IEC 2500
    • CENTERLINE NEMA 2100
    • CENTERLINE NEMA 2100
    • Software IntelliCENTER
    • Software IntelliCENTER
    • Unidade de Integração IntelliCENTER®
    • Unidade de Integração IntelliCENTER®
  • CCM de média tensão
    • Estado sólido SMC-50
    • Estado sólido SMC-50
    • SMC Flex
    • SMC Flex
    • SMC-3
    • SMC-3
    • Controlador de torque de partida
    • Controlador de torque de partida
    • One Gear IEC
    • One Gear IEC
    • NEMA CENTERLINE 1500
    • NEMA CENTERLINE 1500
    • Tensão reduzida 1503
    • Tensão reduzida 1503
    • Combinação IEC
    • Combinação IEC
    • Combinação NEMA
    • Combinação NEMA
    • Controladores distribuídos de motores ArmorStart
    • Controladores distribuídos de motores ArmorStart
    • Partidas incorporadas
    • Partidas incorporadas
    • Partidas suaves incorporadas
    • Partidas suaves incorporadas
    • Acionador manual de motor NEMA
    • Acionador manual de motor NEMA
    • Sistema de montagem MCS
    • Sistema de montagem MCS
    • Painéis de controle da bomba NEMA
    • Painéis de controle da bomba NEMA
    • Partidas de tensão total NEMA
    • Partidas de tensão total NEMA
    • Partidas do tipo aberta
    • Partidas do tipo aberta
    • Partidas a vácuo
    • Partidas a vácuo
Main Image

Partidas suaves de média tensão OneGear com SMC Flex

Nossa linha de produtos OneGear™ é a próxima geração de controle do motor de média tensão especificamente projetada para atender a vários padrões globais. Os produtos OneGear fornecem mais opções de centro de controle de motores e centro de controle de alimentação para aplicações de tensão total e tensões reduzidas de estado sólido ao mesmo tempo em que fornecem suporte a tensões de operação de até 15 kV.

Detalhes do produto

Main Image

Partidas suaves NEMA CENTERLINE 1500

Nossos controladores de média tensão SMC™-50 fornecem, como padrão, uma gama completa de métodos de partida e parada para várias aplicações. Suas opções de controle exclusivas oferecem recursos aprimorados de partida e parada de motores para satisfazer às suas aplicações mais exigentes.

Detalhes do produto

Main Image

Partidas de tensão reduzida 1503 com Controladores SMC-50

Nossas partidas de tensão reduzida cód. cat. 1503 com Controladores SMC-50 fornecem partida controlada por microprocessador para motores de indução tipo gaiola trifásicos padrão. Esses conjuntos também podem ser usados para modernizar controladores de motor existentes e estão disponíveis como carcaça e componentes OEM.

Detalhes do produto
  • Fale com o departamento de vendas
  • Entre em contato com o atendimento ao cliente
  • Entre em contato com o suporte técnico
  • Suporte telefônico
  • Questões gerais
  1. Chevron LeftChevron Left Brasil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controle do motor Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Partidas suaves, média tensão Chevron RightChevron Right