A linha de produtos OneGear™ é a próxima geração de controle do motor de média tensão especificamente projetada para atender a vários padrões globais. Os produtos OneGear fornecem mais opções de centro de controle de motores e centro de controle de alimentação para aplicações de tensão total e tensões reduzidas de estado sólido ao mesmo tempo em que fornecem suporte a tensões de operação de até 15 kV.
Visão geral
- Fornece contator a vácuo e tecnologia de comutação de disjuntor
- Inclui equipamento de distribuição e controle de classe 1 a 15 kV
- Fornece construção compartimentada
- Inclui gabinete opcional resistente a arco
Informação adicional
Saiba como as informações de nosso portfólio de Controle inteligente de motor permitem que você tome melhores decisões operacionais, aumente o desempenho do sistema e ganhe eficiências de operação.
Especificações
Certificações
- IEC 62271-200 (antigo IEC60298), IEC 62271-1 (antigo IEC60694) e IEC 60470
- EN 61000, EN 60204-11 e GB 3906 (China) — pendente
- GOST 14693-90 (Rússia) — pendente
- NBR 6979 e 10478 (Brasil) — pendente