Nossas partidas de tensão plena NEMA abertas e fechadas incluem modos de operação através da linha, reverso e de duas velocidades e estão disponíveis até 2.250 A.
Visão geral
- Oferece montagem em trilho DIN ou painel
- Trifásica e monofásica disponíveis
- Funciona com Relés de sobrecarga E100 e Relés de sobrecarga E300
Cód. cat. 305/309
- Reversíveis (Cód. cat. 305) e não reversíveis (Cód. cat. 309)
- Tamanhos NEMA de 0 a 6
- Não combinada, com contator NEMA e relé de sobrecarga eletrônico, com módulo de comunicação opcional
- Disponível com gabinete metálico: tipo 1, 3R/12, 4/4X
- Inclui bornes codificados por cores para fiação Snap-Together
Cód. cat. 505/509
- Reversíveis (Cód. cat. 505) e não reversíveis (Cód. cat. 509)
- Tamanhos NEMA de 00 a 9
- Não combinada, com contator NEMA e relé de sobrecarga eletrônico, com módulo de comunicação opcional
- Montado verticalmente disponível com o cód. cat. 505V nos tamanhos 0 a 5
- Disponível com gabinete metálico: Tipo 1, 3R/12, aço inoxidável 4/4X e área classificada 7 e 9
Várias velocidades cód. cat. 520
- NEMA tamanhos 0 a 7
- Não combinada, com contatores NEMA de várias velocidades e relé de sobrecarga eletrônico, com módulo de comunicação opcional
- Montado verticalmente disponível nos tamanhos 0 a 5
- Disponível com gabinete metálico: Tipo 1, 3R/12, aço inoxidável 4/4X e área classificada 7 e 9
Especificações
Certificações
Cód. cat. 305, 309
- Listado no cULus — Arquivo Nº E3125; Guias Nº NLDX, NLDX7
Cód. cat. 505, 509, 520
- Certificação CSA – LR1234
- Certificação UL — Arquivo N.º E3125; Guia N.º NLDX
- Área classificada:
- Certificação UL – Arquivo N.º E10314
- Certificação CSA – LR11924
Conformidade com as normas
- ABS 4/15.115 — American Bureau of Shipping (SOMENTE cód. cat. 305, 309, 505, 509)
- Identificado CE (SOMENTE cód. cat. 305, 309, 505, 509)
- CSA C22.2 Nº 14
- EN/IEC 60947-4-1 (SOMENTE cód. cat. 505, 509)
- IEEE 45 (SOMENTE cód. cat. 505)
- NEMA, EEMAC ICS 2 (Sistemas de controle industrial)
- UL 508
- USCG 46 CFR 111.70 (SOMENTE cód. cat. 305, 309, 505, 509)