Loading

Partidas suaves, baixa tensão

Nossos Smart Motor Controllers™ (controladores inteligentes de motores) são partidas suaves projetadas para ajudar a minimizar os custos, reduzindo o consumo de energia geral do sistema e o desgaste dos equipamentos. Nossas partidas suaves podem ser integradas facilmente em sua solução de controle inteligente de motor para oferecer maior produtividade e paradas mais curtas. Elas são uma alternativa ideal para um inversor que exija uma solução mais econômica e simples.

Partidas suaves, baixa tensão

Nossos Smart Motor Controllers™ (controladores inteligentes de motores) são partidas suaves projetadas para ajudar a minimizar os custos, reduzindo o consumo de energia geral do sistema e o desgaste dos equipamentos. Nossas partidas suaves podem ser integradas facilmente em sua solução de controle inteligente de motor para oferecer maior produtividade e paradas mais curtas. Elas são uma alternativa ideal para um inversor que exija uma solução mais econômica e simples.

Controle do motor
    • Contatores combinados NEMA
    • Contatores combinados NEMA
    • Contatores IEC
    • Contatores IEC
    • Contatores NEMA
    • Contatores NEMA
    • Contatores de estado sólido
    • Contatores de estado sólido
    • Chaves de carga 194E
    • Chaves de carga 194E
    • Chaves de controle e carga 194L
    • Chaves de controle e carga 194L
    • Chaves de interrupção de carga 1592
    • Chaves de interrupção de carga 1592
    • Chave de isolamento 1503
    • Chave de isolamento 1503
    • Gabinetes para fins gerais
    • Gabinetes para fins gerais
    • Gabinetes de botão pulsador
    • Gabinetes de botão pulsador
    • CENTERLINE IEC 2500
    • CENTERLINE IEC 2500
    • CENTERLINE NEMA 2100
    • CENTERLINE NEMA 2100
    • Software IntelliCENTER
    • Software IntelliCENTER
    • Unidade de Integração IntelliCENTER®
    • Unidade de Integração IntelliCENTER®
  • CCM de média tensão
    • Estado sólido SMC-50
    • Estado sólido SMC-50
    • SMC Flex
    • SMC Flex
    • SMC-3
    • SMC-3
    • Controlador de torque de partida
    • Controlador de torque de partida
    • One Gear IEC
    • One Gear IEC
    • NEMA CENTERLINE 1500
    • NEMA CENTERLINE 1500
    • Tensão reduzida 1503
    • Tensão reduzida 1503
    • Combinação IEC
    • Combinação IEC
    • Combinação NEMA
    • Combinação NEMA
    • Controladores distribuídos de motores ArmorStart
    • Controladores distribuídos de motores ArmorStart
    • Partidas incorporadas
    • Partidas incorporadas
    • Partidas suaves incorporadas
    • Partidas suaves incorporadas
    • Acionador manual de motor NEMA
    • Acionador manual de motor NEMA
    • Sistema de montagem MCS
    • Sistema de montagem MCS
    • Painéis de controle da bomba NEMA
    • Painéis de controle da bomba NEMA
    • Partidas de tensão total NEMA
    • Partidas de tensão total NEMA
    • Partidas do tipo aberta
    • Partidas do tipo aberta
    • Partidas a vácuo
    • Partidas a vácuo
Main Image

Partidas suaves SMC-50

Nossos acionadores de partida suave SMC™-50 estão disponíveis com uma faixa de corrente de 108 a 480 A. Nossas partidas suaves totalmente de estado sólido SMC-50 estão disponíveis de 90 a 520 A. As funções de monitoramento e proteção avançadas, o recurso de comunicação superior e o modo de economia de energia ajudam essa partida suave a aumentar a eficiência e reduzir o tempo de parada.

Detalhes do produto

Main Image

Partidas suaves de baixa tensão SMC Flex

Nossas partidas suaves SMC™ Flex Soft estão disponíveis com uma faixa de corrente de 5 a 1.250 A. Elas contam com um bypass integral e comunicação flexível com desempenho avançado, diagnóstico e proteção.

Detalhes do produto

Main Image

Partidas suaves de baixa tensão SMC-3

Nossas partidas suaves SMC™-3 estão disponíveis de 3 a 480 A. Elas contam com um controle trifásico compacto em um tamanho de custo otimizado. Eles incluem proteção contra sobrecarga, bypass integral e diagnóstico de motor e sistema.

Detalhes do produto

Main Image

Controladores de torque de partida STC

Nossos controladores de torque de partida STC™ cód. cat. 154 fornecem uma solução de partida suave e de custo otimizado para motores de indução tipo gaiola monofásicos e trifásicos de baixa potência. Nossos controladores de torque de partida ajudam a reduzir o desgaste mecânico e elétrico em circuitos de motores e sistemas ao limitar a tensão de partida. Isso evita as condições de excesso de torque e de corrente que acontecem quando os circuitos através da linha são fechados, como quando um contator de controle do motor básico fecha.

Detalhes do produto
  • Fale com o departamento de vendas
  • Entre em contato com o atendimento ao cliente
  • Entre em contato com o suporte técnico
  • Suporte telefônico
  • Questões gerais
  1. Chevron LeftChevron Left Brasil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controle do motor Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Partidas suaves, baixa tensão Chevron RightChevron Right