Nossas partidas incorporadas IEC oferecem modos de operação que incluem direto em linha, reverso e de duas velocidades. Elas incluem dispositivos de indicação e comando de 22,5 mm e estão disponíveis até 85 A.
Recursos/links rápidos populares
Visão geral
- Gabinetes plásticos moldados resistentes a impacto, IP66 Tipo 4/4x/12
- Gabinetes metálicos, IP42 Tipo 1 e IP66 Tipo 3/2/12
- Bimetálico classe 10 ou relés de sobrecarga de estado sólido
Partida com reversão IEC 105-C
- A faixa do gabinete metálico é de 9 a 85 A
- A faixa do gabinete plástico é de 0,1 a 23 A
- Tecnologia de fiação cabeada
Partida não reversível IEC 109-C
- A faixa do gabinete metálico é de 9 a 85 A
- A faixa do gabinete plástico é de 0,1 a 43 A
- Tecnologia de fiação cabeada
Nossos infográficos de fiação de encaixe no local explicam como os bornes codificados por cor economizam tempo e reduzem erros na fiação.
Especificações
Certificações
- Listado no cULus
- Identificado CE