Loading

Centros de controle de motores de baixa tensão

Os centros de controle de motores (CCMs) CENTERLINE® de baixa tensão oferecem uma solução robusta, com alto desempenho, para todas as suas necessidades de controle do motor, com as vantagens que você necessita em seu ambiente competitivo. Nossos CCMs CENTERLINE são projetados para atender suas necessidades globais.
Centros de controle de motores de baixa tensão
Os centros de controle de motores (CCMs) CENTERLINE® de baixa tensão oferecem uma solução robusta, com alto desempenho, para todas as suas necessidades de controle do motor, com as vantagens que você necessita em seu ambiente competitivo. Nossos CCMs CENTERLINE são projetados para atender suas necessidades globais.
Controle do motor
    • Contatores combinados NEMA
    • Contatores combinados NEMA
    • Contatores IEC
    • Contatores IEC
    • Contatores NEMA
    • Contatores NEMA
    • Contatores de estado sólido
    • Contatores de estado sólido
    • Chaves de carga 194E
    • Chaves de carga 194E
    • Chaves de controle e carga 194L
    • Chaves de controle e carga 194L
    • Chaves de interrupção de carga 1592
    • Chaves de interrupção de carga 1592
    • Chave de isolamento 1503
    • Chave de isolamento 1503
    • Gabinetes para fins gerais
    • Gabinetes para fins gerais
    • Gabinetes de botão pulsador
    • Gabinetes de botão pulsador
    • CENTERLINE IEC 2500
    • CENTERLINE IEC 2500
    • CENTERLINE NEMA 2100
    • CENTERLINE NEMA 2100
    • Software IntelliCENTER
    • Software IntelliCENTER
    • Unidade de Integração IntelliCENTER®
    • Unidade de Integração IntelliCENTER®
  • CCM de média tensão
    • Estado sólido SMC-50
    • Estado sólido SMC-50
    • SMC Flex
    • SMC Flex
    • SMC-3
    • SMC-3
    • Controlador de torque de partida
    • Controlador de torque de partida
    • One Gear IEC
    • One Gear IEC
    • NEMA CENTERLINE 1500
    • NEMA CENTERLINE 1500
    • Tensão reduzida 1503
    • Tensão reduzida 1503
    • Combinação IEC
    • Combinação IEC
    • Combinação NEMA
    • Combinação NEMA
    • Controladores distribuídos de motores ArmorStart
    • Controladores distribuídos de motores ArmorStart
    • Partidas incorporadas
    • Partidas incorporadas
    • Partidas suaves incorporadas
    • Partidas suaves incorporadas
    • Acionador manual de motor NEMA
    • Acionador manual de motor NEMA
    • Sistema de montagem MCS
    • Sistema de montagem MCS
    • Painéis de controle da bomba NEMA
    • Painéis de controle da bomba NEMA
    • Partidas de tensão total NEMA
    • Partidas de tensão total NEMA
    • Partidas do tipo aberta
    • Partidas do tipo aberta
    • Partidas a vácuo
    • Partidas a vácuo
Main Image

CCM de baixa tensão CENTERLINE IEC 2500

Nossos centros de controle de motores (CCMs) de baixa tensão CENTERLINE® 2500 IEC foram projetados para atender aos requisitos de aplicação global. Combinando dimensões menores e testes abrangentes de tipo, os CCMs CENTERLINE 2500 atendem às necessidades dos clientes. Nossos CCMs atendem à demanda global por soluções de controle de motores prontas para uso, econômicas, com menor consumo e menores dimensões.

 
Detalhes do produto

Main Image

Unidade de Integração IntelliCENTER®

Nossa Unidade de integração IntelliCENTER® proporciona uma experiência comum ao se comunicar com dispositivos usando a norma IEC 61850. Use a nossa unidade de integração para unificar sistemas de potência e processo dentro dos ambientes Logix e FactoryTalk® a fim de criar um único ambiente de operação. A Unidade de integração IntelliCENTER IEC 61850, a parte de hardware padrão da solução de Potência integrada inteligente, está disponível somente na América do Norte.

Detalhes do produto

Main Image

Software IntelliCENTER para centros de controle de motores

Nosso software IntelliCENTER® fornece a janela mais moderna para seu CCM. O software disponibiliza facilmente o diagnóstico em tempo real e a documentação do CCM para maximizar o desempenho do seu CCM e dos equipamentos relacionados. As exibições gráficas de unidades CCM individuais mostram dados de dispositivos e permitem que você veja rapidamente informações críticas de status. O recurso Assistente de integração permite criar automaticamente uma árvore de E/S no ambiente do Studio™ 5000 ou preencher automaticamente os dados do medidor no FactoryTalk® EnergyMetrix™ usando informações do software IntelliCENTER. IntelliCENTER Energy fornece a configuração automática e pré-configurada do FactoryTalk EnergyMetrix para dispositivos de controle inteligente de motor no centro de controle de motores.

Detalhes do produto

Main Image

CCM de baixa tensão CENTERLINE NEMA 2100

Nossos centros de controle de motores (CCMs) CENTERLINE® NEMA 2100 combinam durabilidade e qualidade premium, integram controle e potência em um pacote centralizado. Nossos CCMs líderes no setor atendem às normas UL e NEMA e oferecem soluções para redes, comunicações e segurança.

Detalhes do produto
  • Fale com o departamento de vendas
  • Entre em contato com o atendimento ao cliente
  • Entre em contato com o suporte técnico
  • Suporte telefônico
  • Questões gerais
  1. Chevron LeftChevron Left Brasil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controle do motor Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Centro de controle de motores de baixa tensão Chevron RightChevron Right