Nossos painéis de controle de bomba NEMA têm uma manopla de flange que opera um protetor de circuito de motor. Você pode personalizá-los com vários tipos de acionadores para aplicações específicas e acessórios para controle e realimentação de diagnóstico.
Visão geral
- Oferece gabinetes Tipo 3R estreitos de metal pintados ou gabinetes com espaço extra
- Inclui partida NEMA tamanhos 1 a 6 (7 e 8 disponíveis por meio de MIC)
- Inclui classificação da entrada de serviços
- Oferece opção de relés de sobrecarga eutéticos ou eletrônicos
- Inclui modificações instaladas de fábrica
- Oferece acessórios instalados no campo
Informação adicional
- Aprimoramentos nos painéis de controle industriais – Oferecemos uma ampla gama de componentes em pacotes, de partidas de motor fechadas padrão de alta disponibilidade até painéis de controle industriais totalmente personalizados. Assista Jeff Kilburn, da Rockwell Automation, compartilhar alguns dos mais recentes aprimoramentos que incluem a tecnologia de fiação cabeada e soluções personalizadas para atender aos desafios específicos de OEMs e usuários finais.
- Nossas soluções de Automação e controle industrial ajudam a construir o sistema de automação industrial mais eficiente que atenda às suas necessidades.
Especificações
Certificações
Cód. cat. 1232, 1232X, 1233, 1233X
- Listado no cULus — Arquivo Nº E125316; Guias Nº NKJH, NKJH7
Cód. cat. 1232V, 1233V
- Listado no cULus — Arquivo Nº E54866; Guia Nº NITW
Conformidade com as normas
- CSA C22.2 Nº 14
- UL 508 (Somente cód. cat. 1232, 1232V, 1232X)
- UL 508A (Somente cód. cat. 1233, 1233V, 1233X)