Loading
Produto hardware da Allen-Bradley

Unidade de Integração IntelliCenter

  • Main Image
Main Image

Nossa Unidade de integração IntelliCENTER® proporciona uma experiência comum ao se comunicar com dispositivos usando a norma IEC 61850. Use a nossa unidade de integração para unificar sistemas de potência e processo dentro dos ambientes Logix e FactoryTalk® a fim de criar um único ambiente de operação. A Unidade de integração IntelliCENTER IEC 61850, a parte de hardware padrão da solução de Potência integrada inteligente, está disponível somente na América do Norte.

Entre em contato com um distribuidor Encontrar escritório de vendas
SupportSupport
Obtenha suporte
DistributorDistributor
Encontre um parceiro de produto

Recursos/links rápidos populares

Perfil do produto da unidade de integração IntelliCENTER Dados técnicos de especificações da Unidade de integração IntelliCENTER IEC 61850 Instruções de instalação da Unidade de integração IntelliCENTER IEC 61850
Unidade de Integração IntelliCenter
  • Visão geral
  • Especificações
  • Documentação
  • Liberações de software
  • Recursos
Entrar em contato com um distribuidor

Visão geral

  • Usa hardware e software padrão para trazer o tráfego IEC 61850 para a arquitetura Logix que entrega facilidade de uso
  • Contém um gateway ProSoft para formação de ponte de comunicação
  • Consiste em um switcher Stratix® 5700 para agregação de segmentação e conexões de dispositivo
  • Inclui um rack de controladores ControlLogix® ou CompactLogix™
  • Inclui opções para terminal PanelView™ para representação de dados
  • Contém um Stratix Security Appliance caso conexões upstream inseguras sejam necessárias
  • Oferece faceplates para ajudar a verificar o dispositivo apropriado para sua aplicação e entregar uma interface de usuário comum

Saiba como as informações de nosso portfólio de Controle inteligente de motor permitem que você tome melhores decisões operacionais, aumente o desempenho do sistema e ganhe eficiências de operação.


Especificações

Conformidade com as normas

  • UL 508A
  • EN55022
  • IEC 60950-1
  • EN55024
  • IEC 60950-22 VCCI, FCC, Parte 15, Subparte B ICES-003
Procurando informações adicionais?

Para encontrar informações de produtos adicionais, inclusive arquivos de desenho CAD, modelos 3D e muito mais, use nosso Catálogo de produtos.

Catálogo de produtos

Documentação

Resource Publication Number Language
Perfil do produto da unidade de integração IntelliCENTER 3300A-PP001
English
Dados técnicos de especificações da Unidade de integração IntelliCENTER IEC 61850 3300A-TD001
English
Instruções de instalação da Unidade de integração IntelliCENTER IEC 61850 3300A-IN001
English
Diagramas da arquitetura de automação e energia integrada IASIMP-QR006
English
Manual de referência de automação e energia integrada 3300A-RM001
English
Biblioteca da Rockwell Automation dos dispositivos de proteção elétrica PROCES-RM011
English
Central de documentação técnica
DetailsDetails
Central de documentação técnica

Encontre especificações técnicas, instruções de instalação e manuais recomendados, tudo organizado por família de produtos.

 

Explore o centro técnico de declaração de confirmidade

Literature Library
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Encontre uma grande seleção de publicações de suporte de soluções, serviços e produtos da Rockwell Automation, FactoryTalk e Allen‑Bradley.

 

Pesquisar na Literature Library

Knowledgebase
KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Navegue pelo banco de dados de perguntas e respostas sobre diversos produtos e tecnologias.

 

Obtenha respostas


Liberações de software

  • IntelliCENTER® Versão de software 2.0.3 Service Pack 4 (março de 2010)

     

    O Service Pack 4 (SP4) pode ser aplicado somente no software IntelliCENTER versão 2.0.3. Ele fornece suporte adicional ao relé de sobrecarga eletrônico E3 Plus cód. cat. 193-EC5 com monitoração de energia e tensão para o PowerMonitor™ 3000 (versão 4). Ele também fornece integração do DriveExecutive com os inversores PowerFlex® 753 e PowerFlex 755.

    • Versão de software IC 2.0.3 SP4
    • Versão de software IC 2.0.3 SP4 somente ActiveX
    • Notas da versão do software IC [PDF] 

     

  • Software IntelliCENTER® versão 1.4.7 Service Pack 5 (janeiro 2006)

     

    O Service Pack 5 (SP5) pode ser aplicado apenas no software IntelliCENTER versão 1.4.7. Ele corrige uma anomalia na gravação de parâmetros em uma sobrecarga eletrônica E1 +. Ele também corrige uma anomalia rara que provocou valores serem informados incorretamente na exibição de monitor.

    • Versão de software 1.4.7 SP5
    • Notas da versão do software IC [PDF]

     

Recursos

Ferramenta CENTERLINE Builder – Use o CENTERLINE® Builder para projetar a linha de CCM CENTERLINE. Essa ferramenta permite inserir informações gerais de configuração de CCM com características centrais, adicionar unidades e projetar o CCM. A ferramenta produz um layout, um diagrama unifilar e esquemas típicos personalizados conforme as especificações do projeto. (É obrigatório conectar-se)

 
  1. Chevron LeftChevron Left Brasil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controle do motor Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Centro de controle de motores de baixa tensão Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Unidade de Integração IntelliCenter Chevron RightChevron Right
  • Fale com o departamento de vendas
  • Entre em contato com o atendimento ao cliente
  • Entre em contato com o suporte técnico
  • Suporte telefônico
  • Questões gerais