CCMs de média tensão CENTERLINE 1500
Nossos centros de controle de motores (CCMs) CENTERLINE® 1500 de média tensão estão disponíveis em diversos formatos de controle que incluem projetos de produtos resistentes a arco elétrico. As opções de controlador incluem tensão plena, reversão, tensão reduzida, tensão reduzida de estado sólido, várias velocidades e controle síncrono. Esses controladores incluem chaves de interrupção de carga com inteligência integrada e a solução de menor custo para aplicações de motor de partida.