Visualização Pontos
Use Pontos para visualizar ou configurar os pontos para o dispositivo.
Exemplo de visualização Pontos

A visualização Pontos inclui estes parâmetros para pontos desabilitados:
Parâmetro | Descrição |
|---|---|
Pontos desabilitados | Exibe os pontos que foram desabilitados. |
A visualização
Pontos
inclui estes parâmetros para pontos da fonte de alimentação:
Parâmetro | Descrição |
|---|---|
Pontos da fonte de alimentação | Exibe os pontos que estão configurados como fonte de alimentação. |
A visualização Pontos inclui estes parâmetros para pontos de entrada digital:
Parâmetro | Descrição |
|---|---|
Habilitar retenção de eventos FIFO | Determina se o travamento do evento FIFO está habilitado.
OBSERVAÇÃO:
Esse parâmetro está disponível somente quando o ponto de entrada estiver configurado como Entrada digital, FIFO. |
Ponto | Exibe o número do ponto ao qual essa configuração se aplica. |
Modo | Exibe o modo do ponto. |
Fonte de alimentação | Define a fonte de alimentação para o ponto.
|
Tempo de filtro de entrada Desenergizado → Energizado | Define o tempo que uma transição de entrada de Desligado para Ligado deve permanecer no estado Ligado para que o dispositivo considere a transição válida. |
Tempo de filtro de entrada Energizado → Desenergizado | Define por quanto tempo uma transição de entrada de Ligado para Desligado deve permanecer no estado Desenergizado para que o dispositivo considere a transição válida. |
Pré-ajustar contador | Exibe o valor, definido no tag de saída Pré-selecionado, a ser usado para a predefinição do contador. O valor pode variar de 0 a 2.147.483.647. |
Rollover no pré-ajuste do contador | Determina a ação tomada quando o tag de entrada Contagem atinge o valor pré-selecionado do tag de saída.
|
Diagnóstico | Abre a caixa de diálogo Diagnóstico, que contém informações de diagnóstico. |
A visualização Pontos inclui estes parâmetros para pontos de saída digital:
Parâmetro | Descrição |
|---|---|
Ponto | Exibe o número do ponto ao qual essa configuração se aplica. |
Modo | Exibe o modo do ponto. |
Estado de saída durante o modo de programa | Determina a ação de saída quando o controlador faz a transição para o modo de programa ou a conexão ao módulo está inibida. Enquanto estiver no modo de programa ou no modo de inibição, as saídas do controlador são ignoradas e a saída se comporta da seguinte forma:
OBSERVAÇÃO:
A opção de controle local está disponível apenas para os pontos de saída que são controlados por eventos locais. Por exemplo, Saída digital, Controle lógico e Saída digital, Pulso acionado. |
Estado da saída durante o modo de falha de comunicação | Determina o que acontece com a saída de cada ponto após uma falha de comunicação e o módulo entrar no modo de falha de comunicação.
OBSERVAÇÃO:
A opção de controle local está disponível apenas para os pontos de saída que são controlados por eventos locais. Por exemplo, Saída digital, Controle lógico e Saída digital, Pulso acionado. |
Diagnóstico | Abre a caixa de diálogo Diagnóstico, que contém informações de diagnóstico. |
Diagnóstico Ptxx
Para visualizar os diagnósticos Ptxx, selecione Diagnóstico na visualização Pontos ou Ptxx.
Exemplo de diagnóstico Ptxx

Dê sua opinião