Visualização XX – Saída, Pulso acionado

Use XX – Saída, Pulso acionado para visualizar ou configurar os pontos para o dispositivo.
Exemplo da viisualização XX – Saída, Pulso acionado
A visualização XX – Saída, Pulso acionado inclui estes parâmetros:
Parâmetro
Descrição
Acionado por
Especifica a entrada que aciona a função de pulso.
  • Nenhum acionamento externo – Nenhum acionamento externo está selecionado. No entanto, você pode usar o tag O.Ptxx.Trigger para acionar o pulso.
  • Ptxx – O ponto xx ativa o pulso de saída.
    Somente os pontos configurados com o modo de canal “Entrada digital”, “Entrada digital, Registro de data e hora” ou “Entrada digital, FIFO” estão disponíveis para seleção.
Inverter acionamento
Essa opção inverte a borda de acionamento para o ponto de entrada selecionado no parâmetro “Acionado por”.
  • 0 = O pulso de saída é acionado por uma borda ascendente da entrada.
  • 1 = O pulso de saída é acionado por uma borda descendente da entrada.
Atraso de pulso
Especifica o tempo de atraso em segundos entre o evento de acionamento e o início do pulso de saída.
Tempo ativo do pulso
Especifica a duração ativa em segundos para o pulso de saída gerado.
Estado da saída em modo de programa
Estado do programa
Determina a ação de saída quando o controlador faz a transição para o modo de programa ou a conexão ao módulo está inibida. Enquanto estiver no modo de programa ou no modo de inibição, as saídas do controlador são ignoradas e a saída se comporta da seguinte forma:
  • Desligado – A saída é 0 ou Desligada.
  • Ligado – A saída é 1 ou Ligada.
  • Controle local – A saída continua a operar conforme configurado para este ponto.
Estado da saída em modo de falha de comunicação
Estado de falha de comunicação
Determina o que acontece com a saída de cada ponto após uma falha de comunicação e o módulo entrar no modo de falha de comunicação.
  • Desligado – A saída é 0 ou Desligada.
  • Ligado – A saída é 1 ou Ligada.
  • Controle local – A saída continua a operar conforme configurado para este ponto.
Estado da saída em modo de falha de comunicação
Duração do estado de falha de comunicação
Determina o período de tempo em que o modo de falha de comunicação é mantido antes do estado de falha final.
Estado da saída no modo de falha de comunicação
Estado final de falha de comunicação
Determina se o módulo muda para energizado ou desenergizado após decorrida a Duração do estado de saída do modo de falha de comunicação. O estado final padrão é desenergizado.
Se escolher Para sempre em Duração, você não poderá escolher um estado final. O módulo mantém o estado atual do Modo de falha de comunicação.
Estado da saída quando a comunicação falhar no modo de programa
Determina a ação de saída se a comunicação falhar no modo de programa.
  • Manter saídas no estado do Modo de programa – Indica que as saídas permanecem no estado do Modo de programa.
  • Alterar Saídas no estado do Modo de Falha de Comunicação – Indica a alteração das saídas para o estado de Modo de Falha de Comunicação.
Diagnóstico
Abre a caixa de diálogo Diagnóstico, que contém informações de diagnóstico.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal