Visualização XX – Entrada

Use XX – Entrada para visualizar ou configurar os pontos para o dispositivo.
Exemplo da visualização XX – Entrada
A visualização XX – Entrada inclui estes parâmetros.
Parâmetro
Descrição
Fonte de alimentação
Define a fonte de alimentação para o ponto.
  • Ptxx - A alimentação é fornecida ao sensor a partir do ponto xx desse módulo, que está configurado para funcionar como uma fonte de alimentação.
    Se um curto-circuito for detectado no ponto da fonte de alimentação, a falha será acumulada para o ponto de entrada digital.
  • Externo – A alimentação é fornecida ao sensor a partir de uma fonte de alimentação externa.
  • SSV – A alimentação é fornecida ao sensor a partir do terminal SSV deste módulo.
    Se um curto-circuito SSV for detectado, a falha é acumulada para o ponto de entrada digital.
Filtros de entrada
Tempo do filtro Desligado → Ligado
Define o tempo que uma transição de entrada de Desligado para Ligado deve permanecer no estado Ligado para que o dispositivo considere a transição válida.
Filtros de entrada
Tempo do filtro Ligado → Desligado
Define por quanto tempo uma transição de entrada de Ligado para Desligado deve permanecer no estado Desenergizado para que o dispositivo considere a transição válida.
Diagnóstico
Abre a caixa de diálogo Diagnóstico, que contém informações de diagnóstico.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal