Visualização XX – Entrada, Contador

Use XX – Entrada, Contador para visualizar ou configurar os pontos para o dispositivo.
Exemplo da visualização XX – Entrada, Contador
A visualização XX – Entrada, Contador, inclui estes parâmetros:
Parâmetro
Descrição
Fonte de alimentação
Define a fonte de alimentação para o ponto.
  • Ptxx - A alimentação é fornecida ao sensor a partir do ponto xx desse módulo, que está configurado para funcionar como uma fonte de alimentação.
    Se um curto-circuito for detectado no ponto da fonte de alimentação, a falha será acumulada para o ponto de entrada digital.
  • Externo – A alimentação é fornecida ao sensor a partir de uma fonte de alimentação externa.
  • SSV – A alimentação é fornecida ao sensor a partir do terminal SSV deste módulo.
    Se um curto-circuito SSV for detectado, a falha é acumulada para o ponto de entrada digital.
Filtros de entrada
Tempo do filtro Desligado → Ligado
Define o tempo que uma transição de entrada de Desligado para Ligado deve permanecer no estado Ligado para que o dispositivo considere a transição válida.
Filtros de entrada
Tempo do filtro Ligado → Desligado
Define por quanto tempo uma transição de entrada de Ligado para Desligado deve permanecer no estado Desenergizado para que o dispositivo considere a transição válida.
Pré-ajustar contador
Exibe o valor, definido no tag de saída Pré-selecionado, a ser usado para a predefinição do contador. O valor pode variar de 0 a 2.147.483.647.
Rollover no pré-ajuste do contador
Determina a ação tomada quando o tag de entrada Contagem atinge o valor pré-selecionado do tag de saída.
  • Se selecionado, o contador conta até o valor predefinido, passa para zero e, em seguida, define o bit Rollover. O bit Executado não está definido.
  • Se estiver desmarcado, o contador conta até o valor predefinido e define o bit Executado e, em seguida, continua contando até o valor DINT máximo. O Rollover é definido quando a contagem passa de 2.147.483.647 para 0.
Estado do contador no modo de programa
Determina o comportamento de cada contador quando o controlador faz a transição para o modo de programa ou para o modo de inibição. Enquanto estiver no modo de programa ou no modo de inibição, o contador se comporta da seguinte forma:
  • Continuar contando
  • Retenção - Manter a última contagem e retomar a contagem a partir dessa contagem quando o controlador passa para o modo de execução.
  • Valor definido pelo usuário – Definir a contagem para o valor definido pelo usuário e retomar a contagem a partir deste valor quando o controlador mudar para o modo de operação.
Estado do contador no modo de programa
Valor definido pelo usuário
Define o valor que é ajustado para contar quando o estado do contador no modo de programa é selecionado como valor definido pelo usuário.
Estado do contador no modo de falha de comunicação
Determina o que acontece com o contador depois que ocorre uma falha de comunicação e o módulo entra no modo de falha de comunicação.
  • Continuar contando
  • Retenção - Manter a última contagem e retomar a contagem a partir dessa contagem quando o controlador passa para o modo de execução.
  • Valor definido pelo usuário – Definir a contagem para o valor definido pelo usuário e retomar a contagem a partir deste valor quando o controlador mudar para o modo de operação.
Estado do contador no modo de falha de comunicação
Valor definido pelo usuário
Define o valor que é definido para contar quando Estado do contador no modo de falha de comunicação é selecionado como valor definido pelo usuário.
Estado do contador quando a comunicação falha no modo de programa
Determina a ação do contador se a comunicação falhar no modo de programa.
  • Modo de programa – Siga o comportamento do modo de programa.
  • Modo de falha de comunicação – Siga o comportamento do modo de falha de comunicação.
Diagnóstico
Abre a caixa de diálogo Diagnóstico, que contém informações de diagnóstico.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal