Visualização XX – Entrada, Registro de data e hora
Use XX – Entrada, Registro de data e hora para visualizar ou configurar os pontos para o dispositivo.
Exemplo da visualização XX – Entrada, Registro de data e hora

A visualização XX – Entrada, Registro de data e hora inclui estes parâmetros:
Parâmetro | Descrição |
|---|---|
Fonte de alimentação | Define a fonte de alimentação para o ponto.
|
Filtros de entrada Tempo do filtro Desligado → Ligado | Define o tempo que uma transição de entrada de Desligado para Ligado deve permanecer no estado Ligado para que o dispositivo considere a transição válida. |
Filtros de entrada Tempo do filtro Ligado → Desligado | Define por quanto tempo uma transição de entrada de Ligado para Desligado deve permanecer no estado Desenergizado para que o dispositivo considere a transição válida. |
Habilitar travamento do registro de data e hora | Determina se os registros de data e hora são travados.
|
Captura de registro de data e hora para transição de entrada Desligada → Ligada | Determina se um registro de data e hora é registrado para a transição de entrada de Desligado para Ligado. |
Captura de registro de data e hora para transição de entrada Ligada → Desligada | Determina se um registro de data e hora é registrado para a transição de entrada de Ligado para Desligado. |
Habilitar detecção de trepidação de contatos | Define a detecção de trepidação de contatos. Quando habilitado, a trepidação de contatos de um dispositivo conectado a uma de suas entradas (por exemplo, transições rápidas de um contato com falha) é ignorada. A trepidação de contatos pode fazer com que o dispositivo registre a data e a hora de transições de entrada inválidas. Tipicamente, os sinais de trepidação de contatos fazem com que as entradas façam falsas transições muitas vezes em um período relativamente curto. |
Contagem de trepidação de contatos | Determina o número aceitável de transições de entrada que pode ocorrer em um determinado período de tempo antes de considerar a trepidação de contatos da entrada. Os valores válidos são de 2 a 127. |
Tempo com trepidação de contatos | Determina o período de tempo, de 1 a 10.000 milissegundos, no qual o número de transições de entrada é contado. |
Diagnóstico | Abre a caixa de diálogo Diagnóstico, que contém informações de diagnóstico. |
Dê sua opinião