Visualização XX – Saída, Controle lógico
Use XX – Saída, Controle lógico para visualizar ou configurar os pontos para o dispositivo.
Exemplo da visualização XX – Saída, Controle lógico

A visualização XX – Saída, o Controle lógico inclui estes parâmetros:
Parâmetro | Descrição |
|---|---|
OU | Especifica se Ptxx.Data participa do cálculo da lógica OU. Selecione quais pontos afetam o estado deste ponto de saída. O estado do ponto de saída é determinado pela operação lógica OU dos pontos selecionados na tabela OU, combinada com a operação lógica E dos pontos selecionados na tabela E. É possível selecionar múltiplos pontos, cada um configurado em um dos seguintes modos, para participar do cálculo lógico:
|
AND | Especifica se Ptxx.Data participa do cálculo da lógica E. Selecione quais pontos afetam o estado deste ponto de saída. O estado do ponto de saída é determinado pela operação lógica OU dos pontos selecionados na tabela OU, combinada com a operação lógica E dos pontos selecionados na tabela E. É possível selecionar múltiplos pontos, cada um configurado em um dos seguintes modos, para participar do cálculo lógico:
|
Estado da saída em modo de programa Estado do programa | Determina a ação de saída quando o controlador faz a transição para o modo de programa ou a conexão ao módulo está inibida. Enquanto estiver no modo de programa ou no modo de inibição, as saídas do controlador são ignoradas e a saída se comporta da seguinte forma:
|
Estado da saída em modo de falha de comunicação Estado de falha de comunicação | Determina o que acontece com a saída de cada ponto após uma falha de comunicação e o módulo entrar no modo de falha de comunicação.
|
Estado da saída em modo de falha de comunicação Duração do estado de falha de comunicação | Determina o período de tempo em que o modo de falha de comunicação é mantido antes do estado de falha final. |
Estado da saída no modo de falha de comunicação Estado final de falha de comunicação | Determina se o módulo muda para energizado ou desenergizado após decorrida a Duração do estado de saída do modo de falha de comunicação. O estado final padrão é desenergizado. Se escolher Para sempre em Duração, você não poderá escolher um estado final. O módulo mantém o estado atual do Modo de falha de comunicação. |
Estado da saída quando a comunicação falhar no modo de programa | Determina a ação de saída se a comunicação falhar no modo de programa.
|
Diagnóstico | Abre a caixa de diálogo Diagnóstico, que contém informações de diagnóstico. |
Dê sua opinião