Visualização XX – Saída, PWM Programada

Use XX – Saída, PWM Programada para visualizar ou configurar os pontos do dispositivo.
Exemplo da visualização XX – Saída, PWM Programada
A visualização XX – Saída, PMW Programada inclui estes parâmetros:
Parâmetro
Descrição
Habilitar modulação por largura de pulso (PWM)
Determina se a saída é de modulação por largura de pulso ou de saída digital.
Aplicar ciclo de trabalho a 50,0% para saída de trem de pulso (PTO)
Determina se o ciclo de trabalho específico da PTO deve ser aplicado, o qual é fixado em 50%. Se estiver ativado,
O.Pwmxx.DutyCycle
será ignorado.
Habilitar limite de contagem de ciclo
Determina se será gerado um número definido de ciclos de pulso quando houver uma borda ascendente nos dados ou ciclos de pulso contínuos quando os dados estiverem ligados.
  • 0 = Os ciclos de pulso continuam a ocorrer até que
    O.Ptxx.Data
    seja definido como 0.
  • 1 = Permitir que ocorra apenas um número fixo de ciclos de pulso quando houver uma borda ascendente em
    O.Ptxx.Data
    .
OBSERVAÇÃO: O Limite de contagem de ciclos não é compatível quando O.Ptxx.ScheduleEn estiver definido como 1.
Executar todos os ciclos
Aplicável somente quando a opção Habilitar limite de contagem de ciclo estiver habilitada.
Quando
O.Ptxx.Data
muda para 0:
  • 0 = Parar de gerar pulsos imediatamente
  • 1 = Continuar gerando pulsos até que o limite de ciclo de pulso seja atingido
Estado de saída quando a modulação por largura de pulso está inativa
Determina o estado da saída quando a PWM está inativa.
  • 0 = Quando a PWM está inativa, a saída está desenergizada. Isso também significa que, quando a PWM está em execução, o estado ativo por
    O.Pwmxx.DutyCycle
    é a saída no estado Energizado.
  • 1 = Quando a PWM está inativa, a saída está energizada. Isso também significa que, quando a PWM estiver em execução, o estado ativo por
    O.Pwmxx.DutyCycle
    é a saída no estado Desenergizado.
Tempo do ciclo
Exibe o período em segundos de um ciclo de pulso.
Ciclo de trabalho
Exibe a porcentagem do tempo de ciclo de pulso quando a saída está em um estado ativo.
Limite de contagem de ciclo
Exibe o número de ciclos de pulso a serem gerados quando há uma borda ascendente nos dados.
Aplicável somente quando a opção Habilitar limite de contagem de ciclo estiver habilitada.
Estado de saída no modo programa
Estado do programa
Determina a ação de saída quando o controlador faz a transição para o modo de programa ou a conexão ao módulo está inibida. Enquanto estiver no modo de programa ou no modo de inibição, as saídas do controlador são ignoradas e a saída se comporta da seguinte forma:
  • Desligado – A saída é 0 ou Desligada.
  • Ligado – A saída é 1 ou Ligada.
Estado da saída no modo de falha de comunicação
Estado de falha de comunicação
Determina o que acontece com a saída de cada ponto após uma falha de comunicação e o módulo entrar no modo de falha de comunicação.
  • Desligado – A saída é 0 ou Desligada.
  • Ligado – A saída é 1 ou Ligada.
Estado da saída no modo de falha de comunicação
Duração do estado de falha de comunicação
Determina o período de tempo em que o modo de falha de comunicação é mantido antes do estado de falha final.
Estado da saída no modo de falha de comunicação
Estado final de falha de comunicação
Determina se o módulo muda para energizado ou desenergizado após decorrida a Duração do estado de saída do modo de falha de comunicação. O estado final padrão é desenergizado.
Se escolher Para sempre em Duração, você não poderá escolher um estado final. O módulo mantém o estado atual do Modo de falha de comunicação.
Estado da saída quando a comunicação falhar no modo de programa
Determina a ação de saída se a comunicação falhar no modo de programa.
  • Modo de programa – Indica deixar saídas no estado de modo de programa.
  • Modo de falha de comunicação – Indica a alteração das saídas para o estado de modo de falha de comunicação.
Diagnóstico
Abre a caixa de diálogo Diagnóstico, que contém informações de diagnóstico.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal