Visualização XX – Saída, Programada

Use XX – Saída, Programada para visualizar ou configurar os pontos do dispositivo.
Exemplo da visualização XX – Saída, Programada
A visualização XX – Saída, Programada inclui estes parâmetros:
Parâmetro
Descrição
Estado de saída no modo programa
Estado do programa
Determina a ação de saída quando o controlador faz a transição para o modo de programa ou a conexão ao módulo está inibida. Enquanto estiver no modo de programa ou no modo de inibição, as saídas do controlador são ignoradas e a saída se comporta da seguinte forma:
  • Desligado – A saída é 0 ou Desligada.
  • Ligado – A saída é 1 ou Ligada.
  • Retenção – A saída mantém o último estado.
Estado da saída no modo de falha de comunicação
Estado de falha de comunicação
Determina o que acontece com a saída de cada ponto após uma falha de comunicação e o módulo entrar no modo de falha de comunicação.
  • Desligado – A saída é 0 ou Desligada.
  • Ligado – A saída é 1 ou Ligada.
  • Retenção – A saída mantém o nível atual.
Estado da saída no modo de falha de comunicação
Duração do estado de falha de comunicação
Determina o período de tempo em que o modo de falha de comunicação é mantido antes do estado de falha final.
Estado da saída no modo de falha de comunicação
Estado final de falha de comunicação
Determina se o módulo muda para energizado ou desenergizado após decorrida a Duração do estado de saída do modo de falha de comunicação. O estado final padrão é desenergizado.
Se escolher Para sempre em Duração, você não poderá escolher um estado final. O módulo mantém o estado atual do Modo de falha de comunicação.
Estado da saída quando a comunicação falhar no modo de programa
Determina a ação de saída se a comunicação falhar no modo de programa.
  • Modo de programa – Indica deixar saídas no estado de modo de programa.
  • Modo de falha de comunicação – Indica a alteração das saídas para o estado de modo de falha de comunicação.
Diagnóstico
Abre a caixa de diálogo Diagnóstico, que contém informações de diagnóstico.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal