Visualização XX – Entrada, FIFO

Use XX – Entrada, FIFO para visualizar ou configurar os pontos para o dispositivo.
Exemplo da visualização XX – Entrada, FIFO
A visualização XX – Entrada, FIFO inclui estes parâmetros.
Parâmetro
Descrição
Fonte de alimentação
Define a fonte de alimentação para o ponto.
  • Ptxx - A alimentação é fornecida ao sensor a partir do ponto xx desse módulo, que está configurado para funcionar como uma fonte de alimentação.
    Se um curto-circuito for detectado no ponto da fonte de alimentação, a falha será acumulada para o ponto de entrada digital.
  • Externo – A alimentação é fornecida ao sensor a partir de uma fonte de alimentação externa.
  • SSV – A alimentação é fornecida ao sensor a partir do terminal SSV deste módulo.
    Se um curto-circuito SSV for detectado, a falha é acumulada para o ponto de entrada digital.
Filtros de entrada
Tempo do filtro Desligado → Ligado
Define o tempo que uma transição de entrada de Desligado para Ligado deve permanecer no estado Ligado para que o dispositivo considere a transição válida.
Filtros de entrada
Tempo do filtro Ligado → Desligado
Define por quanto tempo uma transição de entrada de Ligado para Desligado deve permanecer no estado Desenergizado para que o dispositivo considere a transição válida.
Captura de registro de data e hora para transição de entrada Desligada → Ligada
Determina se um registro de data e hora é registrado para a transição de entrada de Desligado para Ligado.
Captura de registro de data e hora para transição de entrada Ligada → Desligada
Determina se um registro de data e hora é registrado para a transição de entrada de Ligado para Desligado.
Habilitar detecção de trepidação de contatos
Define a detecção de trepidação de contatos. Quando habilitado, a trepidação de contatos de um dispositivo conectado a uma de suas entradas (por exemplo, transições rápidas de um contato com falha) é ignorada.
A trepidação de contatos pode fazer com que o dispositivo registre a data e a hora de transições de entrada inválidas. Tipicamente, os sinais de trepidação de contatos fazem com que as entradas façam falsas transições muitas vezes em um período relativamente curto.
Contagem de trepidação de contatos
Determina o número aceitável de transições de entrada que pode ocorrer em um determinado período de tempo antes de considerar a trepidação de contatos da entrada.
Os valores válidos são de 2 a 127.
Tempo com trepidação de contatos
Determina o período de tempo, de 1 a 10.000 milissegundos, no qual o número de transições de entrada é contado.
Diagnóstico
Abre a caixa de diálogo Diagnóstico, que contém informações de diagnóstico.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal