비트 명령어

비트(릴레이 유형) 명령어를 사용하여 입력 비트 또는 타이머 제어 워드 비트 같은 비트의 상태를 모니터링 및 제어합니다.
사용 가능한 명령어
래더 다이어그램
실행할 작업:
사용할 명령어:
비트가 설정된 경우 출력 활성화
비트가 해제된 경우 출력 활성화
비트 설정
비트 설정(적산)
비트 해제(적산)
렁 참 전환 때마다 1회 스캔에 대한 출력 활성화
렁 참 전환 때마다 1회 스캔에 대한 비트 설정
렁 거짓 전환 때마다 1회 스캔에 대한 비트 설정
함수 블록에 입력이 설정될 때마다 1회 스캔에 대한 비트 설정
함수 블록에서 입력이 해제될 때마다 1회 스캔에 대한 비트 설정
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal