출력 전원 공급(Output Energize, OTE)
이 정보는
CompactLogix
5370, ControlLogix
5570, Compact GuardLogix
5370, GuardLogix
5570, Compact GuardLogix
5380, CompactLogix
5380, ControlLogix
5580, GuardLogix
5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에 적용됩니다.출력 전원 공급(Output Energize, OTE) 명령어는 렁 조건을 기준으로 데이터 비트를 설정 또는 해제합니다.
사용 가능한 언어
래더 다이어그램

피연산자
중요:
다음과 같은 경우 작업 시 예외가 발생할 수 있습니다.
- 출력 태그 피연산자가 덮어써집니다.
- 구조 피연산자의 구성원이 덮어써집니다.
- 지정된 경우를 제외하고 여러 명령어에서 구조 피연산자를 공유합니다.
래더 다이어그램
피연산자 | 데이터 유형 | 형식 | 설명 |
|---|---|---|---|
연산 상태 플래그에 영향
아니요
주 폴트/부 폴트
이 명령어에만 해당되는 것은 없습니다. 배열 인덱싱 폴트의 경우 배열을 통한 인덱스 항목을 참조하십시오.
실행
래더 다이어그램
조건/상태 | 수행한 작업 |
|---|---|
사전 스캔 | 데이터 비트가 거짓으로 해제됩니다. |
렁-입력-조건이 거짓임 | 렁-출력-조건을 렁-입력-조건으로 설정합니다. 데이터 비트가 거짓으로 해제됩니다. |
렁-입력-조건이 참임 | 렁-출력-조건을 렁-입력-조건으로 설정합니다. 데이터 비트가 참으로 설정됩니다. |
사후 스캔 | 데이터 비트가 거짓으로 해제됩니다. |
예
래더 다이어그램

스위치가 참인 경우 OTE 명령어에 의해 Light_01이 참으로 설정됩니다. 스위치가 거짓인 경우 OTE 명령어에 의해 Light_01이 거짓으로 해제됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.