열림 검사(Examine If Open, XIO)

이 정보는
CompactLogix
5370,
ControlLogix
5570,
Compact GuardLogix
5370,
GuardLogix
5570,
Compact GuardLogix
5380,
CompactLogix
5380,
ControlLogix
5580,
GuardLogix
5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에 적용됩니다.
열림 검사(Examine If Open, XIO) 명령어는 데이터 비트를 검사하여 렁 조건을 설정하거나 해제합니다.
사용 가능한 언어
래더 다이어그램
피연산자
래더 다이어그램
피연산자
데이터 유형
형식
설명
Data bit
BOOL
태그
검사할 비트. 데이터 비트에 대해 다양한 피연산자 주소 지정 모드를 사용할 수 있습니다. 예는 비트 주소 지정 항목을 참조하십시오.
연산 상태 플래그에 영향
아니요
주 폴트/부 폴트
이 명령어에만 해당되는 것은 없습니다. 배열 인덱싱 폴트의 경우 배열을 통한 인덱스 항목을 참조하십시오.
실행
래더 다이어그램
조건/상태
수행한 작업
사전 스캔
N/A
렁-입력-조건이 거짓임
렁-출력-조건을 렁-입력-조건으로 설정
렁-입력-조건이 참임
데이터 비트가 참인 경우 렁-출력-조건이 거짓으로 해제됩니다.
데이터 비트가 거짓인 경우 렁-출력-조건이 참으로 설정됩니다.
사후 스캔
N/A
예
예 1
래더 다이어그램
Limit_Switch_01이 거짓인 경우 다음 명령어가 활성화됩니다.
예 2
래더 다이어그램
S:V가 거짓인 경우 다음 명령어가 활성화됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal