상승 에지 원샷(One Shot Rising, OSR)

이 정보는
CompactLogix
5370,
ControlLogix
5570,
Compact GuardLogix
5370,
GuardLogix
5570,
Compact GuardLogix
5380,
CompactLogix
5380,
ControlLogix
5580,
GuardLogix
5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에 적용됩니다.
렁-입력-조건이 거짓에서 참으로 전환할 때 상승 에지 원샷(One Shot Rising, OSR) 명령어는 한 스캔에 대한 출력 비트를 설정합니다.
RSL5K_OSR Description
사용 가능한 언어
래더 다이어그램
피연산자
중요: 다음과 같은 경우 작업 시 예외가 발생할 수 있습니다.
  • 출력 태그 피연산자가 덮어써집니다.
  • 구조 피연산자의 구성원이 덮어써집니다.
  • 지정된 경우를 제외하고 여러 명령어에서 구조 피연산자를 공유합니다.
래더 다이어그램
피연산자
데이터 유형
형식
설명
Storage Bit
BOOL
태그
명령어가 마지막으로 실행되었을 때의 렁-입력-조건이 저장됩니다.
저장 비트에는 다양한 피연산자 주소 지정 모드가 가능합니다. 예시는 비트 주소 지정 항목을 참조하십시오.
Output Bit
BOOL
태그
수정할 비트.
연산 상태 플래그에 영향
아니요
주 폴트/부 폴트
이 명령어에만 해당되는 것은 없습니다. 배열 인덱싱 폴트의 경우 배열을 통한 인덱스 항목을 참조하십시오.
실행
래더 다이어그램
조건/상태
수행한 작업
사전 스캔
첫 번째 프로그램 스캔 동안 잘못된 트리거가 발생하지 않도록 저장 비트를 참으로 설정합니다.
출력 비트가 거짓으로 해제됩니다.
렁-입력-조건이 거짓임
렁-출력-조건을 렁-입력-조건으로 설정
저장 비트가 거짓으로 해제됩니다.
출력 비트가 거짓으로 해제됩니다.
렁-입력-조건이 참임
렁-출력-조건을 렁-입력-조건으로 설정
OSR 흐름도(참)를 참조하십시오.
사후 스캔
N/A
OSR 흐름도(참)
OSR Flow Chart True
예
래더 다이어그램
이 예에서는 OSR 명령어를 사용하여 하나 이상의 명령어를 에지 트리거하는 방법을 보여줍니다. Limit_Switch_01이 거짓에서 참으로 전환할 때마다 OSR 명령어에 의해 Output_bit_02가 참으로 설정됩니다. Output_bit_02를 기준으로 조건화된 명령어가 활성화되고 Output_bit_02는 하나의 스캔에 대해서만 참이므로 전환 1회당 명령어가 한 번 실행됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal