원샷(ONS)

이 정보는 CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370, GuardLogix 5570, Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에 적용됩니다.
렁-입력-조건이 거짓에서 참으로 전환할 때마다 원샷(One Shot, ONS) 명령어에 의해 나머지 렁이 참으로 됩니다.
사용 가능한 언어
래더 다이어그램
피연산자
중요: 다음과 같은 경우 작업 시 예외가 발생할 수 있습니다.
  • 출력 태그 피연산자가 덮어써집니다.
  • 구조 피연산자의 구성원이 덮어써집니다.
  • 지정된 경우를 제외하고 여러 명령어에서 구조 피연산자를 공유합니다.
래더 다이어그램
피연산자
데이터 유형
형식
설명
Storage bit
BOOL
태그
내부 저장 비트.
명령어가 마지막으로 실행되었을 때의 렁-입력-조건을 계속 유지합니다.
저장 비트에는 다양한 피연산자 주소 지정 모드가 가능합니다. 예시는 비트 주소 지정 항목을 참조하십시오.
연산 상태 플래그에 영향
아니요
주 폴트/부 폴트
이 명령어에만 해당되는 것은 없습니다. 배열 인덱싱 폴트의 경우 배열을 통한 인덱스 항목을 참조하십시오.
실행
래더 다이어그램
조건/상태
수행한 작업
사전 스캔
첫 번째 스캔 동안 잘못된 트리거가 발생하지 않도록 저장 비트가 참으로 설정됩니다.
렁-입력-조건이 거짓임
저장 비트가 거짓으로 해제되고 렁-출력-조건이 거짓으로 해제됩니다.
렁-입력-조건이 참임
ONS 흐름도(참)를 참조하십시오.
사후 스캔
N/A
ONS 흐름도(참)
onsFlowChart
예
래더 다이어그램
이 예제에서 limit_switch_1이 거짓에서 참으로 될 때마다 총계가 증가합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal