출력 래치(Output Latch, OTL)

이 정보는
CompactLogix
5370,
ControlLogix
5570,
Compact GuardLogix
5370,
GuardLogix
5570,
Compact GuardLogix
5380,
CompactLogix
5380,
ControlLogix
5580,
GuardLogix
5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에 적용됩니다.
출력 래치(Output Latch, OTL) 명령어는 데이터 비트를 설정(래치)합니다.
렁 상태가 참인 경우 OTL 명령어에 의해 데이터 비트가 참으로 설정됩니다. 일반적으로 OTU 명령어에 의해 해제될 때까지 데이터 비트는 계속 참입니다. 렁 조건이 거짓으로 변경되어도 OTL 명령어는 데이터 비트의 상태를 변경하지 않습니다.
사용 가능한 언어
래더 다이어그램
피연산자
중요: 다음과 같은 경우 작업 시 예외가 발생할 수 있습니다.
  • 출력 태그 피연산자가 덮어써집니다.
  • 구조 피연산자의 구성원이 덮어써집니다.
  • 지정된 경우를 제외하고 여러 명령어에서 구조 피연산자를 공유합니다.
래더 다이어그램
피연산자
데이터 유형
형식
설명
Data bit
BOOL
태그
수정할 비트. 데이터 비트에 대해 다양한 피연산자 주소 지정 모드를 사용할 수 있습니다. 예는 비트 주소 지정 항목을 참조하십시오.
연산 상태 플래그에 영향
아니요
주 폴트/부 폴트
이 명령어에만 해당되는 것은 없습니다. 배열 인덱싱 폴트의 경우 배열을 통한 인덱스 항목을 참조하십시오.
피연산자가 간접 배열 참조이고 첨자가 범위를 벗어나는 경우 OTL 명령어가 거짓일 때 컨트롤러에서 주 폴트가 생성되지 않습니다.
실행
래더 다이어그램
조건/상태
수행한 작업
사전 스캔
N/A
렁-입력-조건이 거짓임
렁-출력-조건을 렁-입력-조건으로 설정합니다.
렁-입력-조건이 참임
렁-출력-조건을 렁-입력-조건으로 설정합니다.
데이터 비트가 참으로 설정됩니다.
사후 스캔
N/A
예
래더 다이어그램
활성화된 경우 OTL 명령어에 의해 라이트가 켜집니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal