닫힘 검사(Examine If Closed, XIC)
이 정보는
CompactLogix
5370, ControlLogix
5570, Compact GuardLogix
5370, GuardLogix
5570, Compact GuardLogix
5380, CompactLogix
5380, ControlLogix
5580, GuardLogix
5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에 적용됩니다.닫힘 검사(Examine If Closed, XIC) 명령어는 데이터 비트를 검사하여 렁 조건을 설정하거나 해제합니다.
사용 가능한 언어
래더 다이어그램

피연산자
래더 다이어그램
피연산자 | 데이터 유형 | 형식 | 설명 |
|---|---|---|---|
연산 상태 플래그에 영향
아니요
주 폴트/부 폴트
이 명령어에만 해당되는 것은 없습니다. 배열 인덱싱 폴트의 경우 배열을 통한 인덱스 항목을 참조하십시오.
실행
래더 다이어그램
조건/상태 | 수행한 작업 |
|---|---|
사전 스캔 | N/A |
렁-입력-조건이 거짓임 | 렁-출력-조건을 렁-입력-조건으로 설정 |
렁-입력-조건이 참임 | DataBit가 참인 경우 렁-출력-조건이 참으로 설정되고, DataBit가 거짓인 경우렁-출력-조건이 거짓으로 해제됩니다. |
사후 스캔 | N/A |
예 1
래더 다이어그램

Limit_Switch_1이 참인 경우 다음 명령어가 활성화됩니다.
예 2
래더 다이어그램

S:V가 참인 경우(MOV에 의해 생성됨) 다음 명령어가 활성화됩니다.
예 3
래더 다이어그램

XIC 액세스 LINT 번호
Axis_04는 AXIS_CIP_DRIVE 태그입니다.
Test_Axis_00은 Axis_04의 별칭입니다.
AXIS_CIP_DRIVE 유형에는 CIPAxisFaults라는 LINT 구성원이 있습니다.
BusUndervoltageULFault는 CIPAxisFaults의 비트 구성원입니다.
Test_Axis_00.BusUndervoltageULFault는 CIPAxisFaults의 비트 34입니다. 비트 34 값은 0x400000000입니다.
Test_Axis_00.BusUndervoltageULFault가 참인 경우 다음 명령어가 활성화됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.