하강 에지 원샷(OSF)
이 정보는
CompactLogix
5370, ControlLogix
5570, Compact GuardLogix
5370, GuardLogix
5570, Compact GuardLogix
5380, CompactLogix
5380, ControlLogix
5580, GuardLogix
5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에 적용됩니다.렁-입력-조건이 참에서 거짓으로 전환할 때 하강 에지 원샷(One Shot Falling, OSF) 명령어는 한 스캔에 대한 출력 비트를 설정합니다.
사용 가능한 언어
래더 다이어그램

피연산자
중요:
다음과 같은 경우 작업 시 예외가 발생할 수 있습니다.
- 출력 태그 피연산자가 덮어써집니다.
- 구조 피연산자의 구성원이 덮어써집니다.
- 지정된 경우를 제외하고 여러 명령어에서 구조 피연산자를 공유합니다.
래더 다이어그램
피연산자 | 데이터 유형 | 형식 | 설명 |
|---|---|---|---|
Storage Bit | BOOL | 태그 | 명령어가 마지막으로 실행되었을 때의 렁-입력-조건이 저장됩니다. 저장 비트에는 다양한 피연산자 주소 지정 모드가 가능합니다. 예시는 비트 주소 지정 항목을 참조하십시오. |
Output Bit | BOOL | 태그 | 수정할 비트. |
연산 상태 플래그에 영향
아니요
주 폴트/부 폴트
이 명령어에만 해당되는 것은 없습니다. 배열 인덱싱 폴트의 경우 배열을 통한 인덱스 항목을 참조하십시오.
실행
래더 다이어그램
조건/상태 | 수행한 작업 |
|---|---|
사전 스캔 | 첫 번째 프로그램 스캔 동안 잘못된 트리거가 발생하지 않도록 저장 비트가 거짓으로 해제됩니다. 출력 비트가 거짓으로 해제됩니다. |
렁-입력-조건이 거짓임 | 렁-출력-조건을 렁-입력-조건으로 설정합니다. OSF 흐름도(거짓) 참조하십시오. |
렁-입력-조건이 참임 | 렁-출력-조건을 렁-입력-조건으로 설정합니다. 저장 비트가 참으로 설정됩니다. 출력 비트가 거짓으로 해제됩니다. |
사후 스캔 | N/A |
OSF 흐름도(거짓)

예
래더 다이어그램

이 예에서는 OSF 명령어를 사용하여 하나 이상의 명령어를 에지 트리거하는 방법을 보여줍니다. Limit_Switch_01이 참에서 거짓으로 전환할 때마다 OSF 명령어에 의해 Output_bit_02가 참으로 설정됩니다. Output_bit_02를 기준으로 조건화된 명령어가 활성화되고 Output_bit_02는 하나의 스캔에 대해서만 참이므로 전환 1회당 명령어가 한 번 실행됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.