Loading

ライティング制御
Allen-Bradley

ライティング制御製品には、複数極ライティングコンタクタ、フィーダ・ディスコネクト、組合せライティングコンタクタなどがあります。
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

ライティング制御製品には、複数極ライティングコンタクタ、フィーダ・ディスコネクト、組合せライティングコンタクタなどがあります。複数極ライティングコンタクタには、最大12極の製品があります。また、分岐回路用として定格電流20 Aの接点があります。フィーダ・ディスコネクト・タイプ のライティングコンタクタは、大量のライトの点灯および消灯に使用できます。当社のコンタクタは、最大2250 Aのサイズでご利用いただけます。このコンタクタを使用すると、フルバスおよびスプリットバスの照明パネルボードを制御できます。

Allen-Bradley logo
Products
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
502L (ディスコネクトスイッチ付き)
Bulletin 502L組合せライティングコンタクタ(ディスコネクトスイッチ付き)は、スイッチング機能と過電流保護機能を1つのエンクロージャにまとめたものです。
503L (サーキットブレーカ付き)
Bulletin 503L組合せ照明コンタクタ(サーキットブレーカ付き)は、共通のエンクロージャに取付けられたBulletin 500L照明コンタクタと熱磁気サーキットブレーカで構成されています。
500FL貫通配線
Bulletin 500FL貫通配線電気的保持型ライティングコンタクタは、大型のライトを制御します。
500L トップ配線フィーダ断路器照明コンタクタ
当社のBulletin 500L照明用接触器は、白熱フィラメント、蛍光灯、水銀アークランプ、およびコンデンサへの電流を開閉する電気的に保持される接触器です。
500LP上面配線磁気ラッチ式
Explore the Allen-Bradley 500LP contactors for lighting load management with NEMA size up to 300A. Discover durability & reliability for your projects.
100L電気保持
当社のBulletin 100L照明用接触器は、さまざまな照明負荷を制御します。
500LC 機械的保持型複数極ライティングコンタクタ
Bulletin 500LC NEMA ACライティングコンタクタは、複数分岐回路を制御する装置です。
500LG 電気的および機械的に保持
当社のBulletin 500LG電気・機械保持式多極照明用接触器は、モジュール式のコンパクトな設計と簡単な設置を特長としています。
推奨
製品
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left ライティング制御