Loading

502L (ディスコネクトスイッチ付き)
Allen-Bradley

Bulletin 502L組合せライティングコンタクタ(ディスコネクトスイッチ付き)は、スイッチング機能と過電流保護機能を1つのエンクロージャにまとめたものです。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
推奨
製品
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
Overview
Allen Bradley

Bulletin 502L組合せライティングコンタクタ(ディスコネクトスイッチ付き)は、スイッチング機能と過電流保護機能を1つのエンクロージャにまとめたものです。このコンタクタは、共通のエンクロージャに取付けられたBulletin 500L 3極ライティングコンタクタとディスコネクトスイッチ(ヒューズ付き/ヒューズなし)で構成されています。

概要

  • 定格電流15~300A
  • ヒューズ付きまたはヒューズなしディスコネクトスイッチを装備
  • 塗装済み金属製エンクロージャ:タイプ1、タイプ3R/4/12
  • ステンレススチール製エンクロージャ:タイプ4/4X
  • 非金属製エンクロージャ:タイプ4/4X
  • 工場で多種多様に変更可能

認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • cULusリスト ファイル番号E54866、ガイド番号NITW、NITW7

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

アプリケーション

組合せライティングコンタクタは、以下のアプリケーションに使用できます。

  • 産業用、幹線道路、エリアなどの照明アプリケーション
  • 定期的な保守のためにライティング回路の切断が必要になる場合があるアプリケーション
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left ライティング制御
  5. Chevron LeftChevron Left 502L (ディスコネクトスイッチ付き)