- Product Selection
- Overview
Overview
Bulletin 500LP上面配線永久磁石ラッチ式ライティングコンタクタは、白熱電球、蛍光灯、水銀灯、コンデンサなどの非モータ負荷や照明負荷に電流を切り換える場合に使用されます。このコンタクタはAC110/220Vの制御電圧でご用意しています。
- NEMAサイズ: 300Aまで
- 3極構成
- 4極構成と電極キット
- 110/120VACの制御電圧のみ
資料
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| フィーダディスコネクトおよび組合せライティングコンタクタの仕様 | 500-TD013 | |
| 効果的なライティング制御選択の白書 | 500LC-WP001 |
認証
CSA認定 — LR1234
ULリスト — ファイル番号E14843、ガイド番号NRNT
認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。