- 定格AC 20~600 V (30 A汎用)
- メタルハライド灯、水銀灯、クオーツハロゲン灯、タングステン灯、および蛍光灯の負荷用の定格
- 力率0.4~0.5のときに定格電流の300%で遮断
- 特許を取得したシングルソレノイド双方向操作機構
- 機械的に保持され、電源駆動の接点により開閉位置まで電気的に作動
- パネルボードに対応した薄型構造で、単独での取付けも可能
- UL 67リストのパネルボードに適用可能
- Product Selection
- Overview
Overview
Bulletin 500LC NEMA ACライティングコンタクタは、複数分岐回路を制御する装置です。このライティングコンタクタは、エネルギー管理システム、プログラマブルコントローラ、通信システム、マイクロプロセッサ、占有センサ、光電セル、およびタイマと組み合わせて使用できます。
認証
- CSA認定 — ファイル番号LR1234
- ULusリスト — ファイル番号E14843、ガイド番号NRNT
標準準拠
- CSA C22.2、 番号14
- UL 508A
認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。