当社の Bulletin 500LG電気的・機械的保持多極照明用接触器は、モジュール式のコンパクトな設計と簡単な設置を特徴としています。接点はバラスト(蛍光灯またはHID)、タングステン、および一般用途負荷を開閉します。これらの接触器は すべての構成に対応する 標準ベース、連続定格の交換可能コイルを備え、12V5mAまでの低レベル回路の開閉を可能にします。
- 製品
- 概要
- ドキュメント
- 認証
概要
概要
- 30A、600V ACまで定格
- 最大12極まで対応(最大8N.C.)
- 全形式で共通設置面積
- 指先安全および手の甲安全電源端子
- 接点極はN.O.からN.C./N.C.からN.O.へ現場変換可能
- UL 67リスト配電盤に適用可能
こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません
ドキュメント
| 技術仕様 | 文書 |
|---|---|
| Bulletin 500LG 電気的・機械的保持照明用接触器仕様 | 500-TD012_-EN-P |