当社のBulletin 100L照明用接触器は、様々な照明負荷を制御します。タングステンフィラメント照明負荷、電気放電(蛍光灯)負荷、電気炉、電気温水器など、あらゆる一般的な照明負荷およびその他の非モーター用途にご使用いただけます。これらの接触器は、重要なシステム属性およびULの要件の両方を満たしています。
- 製品
- 概要
- ドキュメント
- 認証
概要
概要
- 電気的保持
- 20A定格
- 4極、8極、12極構成
- 開放型または閉鎖型
こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません
ドキュメント
| 技術仕様 | 文書 |
|---|---|
| IEC照明用コンタクタ仕様 | 100-TD014_-EN-P |