Loading

503L (サーキットブレーカ付き)
Allen-Bradley

Bulletin 503L組合せ照明コンタクタ(サーキットブレーカ付き)は、共通のエンクロージャに取付けられたBulletin 500L照明コンタクタと熱磁気サーキットブレーカで構成されています。
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
Bulletin 503L組合せライティングコンタクタ(サーキットブレーカ付き)は、共通のエンクロージャに取付けられたBulletin 500Lライティングコンタクタと熱磁気サーキットブレーカ(インバースタイム)で構成されています。

概要

  • 定格電流15…300A
  • 熱磁気サーキットブレーカを装備
  • 塗装済み金属製エンクロージャ:タイプ1、タイプ3R/4/12
  • ステンレススチール製エンクロージャ:タイプ4/4X
  • 工場で多種多様に変更可能

資料

技術資料をお探しですか?

製品仕様、設置ガイド、ユーザーズマニュアル、製品認証などは、テクニカル・ドキュメンテーション・センターでご確認ください。

503Lサーキットブレーカ付き組合せ照明コンタクタの技術資料と認証を見る
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements

cULusリスト ファイル番号E54866、ガイド番号NITW、NITW7

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

アプリケーション

組合せライティングコンタクタは、以下のアプリケーションに使用できます。

  • 産業用、幹線道路、エリアなどの照明アプリケーション
  • 定期的な保守のためにライティング回路の切断が必要になる場合があるアプリケーション
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left ライティング制御
  5. Chevron LeftChevron Left 503L (サーキットブレーカ付き)