- Product Selection
- Overview
Overview
Bulletin 500FL貫通配線電気的保持型ライティングコンタクタは、大型のライトを制御します。この電気的保持型コンタクタを使用して、白熱電球、蛍光灯、水銀灯、コンデンサなどの非モータ負荷に電流を切換えることができます。信号点滅装置での使用には適していません。
- 貫通配線
- 非モータ負荷、照明、暖房用
- NEMAサイズ: 300 Aまで
- 2極および3極の構成
- フィーダ・ディスコネクト・タイプのライティングコンタクタは、大量のライトの点灯/消灯に使用できます。
認証
-
CEマーク取得
-
CSA認定 — LR1234
-
ULリスト — ファイル番号E14843、ガイド番号NRNT
認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。