当社のBulletin 500L照明用接触器は、白熱フィラメント、蛍光灯、水銀アークランプ、およびコンデンサへの電流を切り替える電気的に保持接触器です。これらの接触器は看板用点滅装置には使用できません。
- 製品
- 概要
- ドキュメント
- 認証
概要
概要
- 上部配線
- 非モーター負荷、照明、暖房用
- NEMAサイズ2250Aまで
- エンクロージャ定格:NEMAタイプ1、3R/12、4/4X(スチール)
- 特殊用途エンクロージャ タイプ4X ガラス強化ポリエステル ボルト締め—7および9、3R、7および9
- 2極、3極、4極構成
こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません
ドキュメント
| 技術仕様 | 文書 |
|---|---|
| フィーダーディスコネクトおよび組合せ照明コンタクタ仕様 | 500-TD013_-EN-P |
| Product Profiles | 文書 |
|---|---|
| 効果的な照明制御の選択ホワイトペーパー | 500LC-WP001_-EN-P |
| Miscellaneous | 文書 |
|---|---|
| 西部地域構成センターフライヤー | CMPNTS-QR003_-EN-P |
| 中央地域構成センターフライヤー | CMPNTS-QR004_-EN-P |